Ele­men­tos Cen­tra­do­res y de Blo­queo con segmentos de bloqueo

EH 23340.

Para el bloqueo y apoyo de piezas con agujero central. Efecto autocentrante con precisión de ±0,025 mm. Los segmentos rectificados permiten el bloqueo de piezas mecanizadas o en bruto, y sujetarlas al nivel de la superficie de apoyo. Este elemento se caracteriza por un recorrido de bridaje importante y altura reducida.

Posibilidad de roscado desde arriba y desde abajo.

Su selección resultó en 10 aciertos

d1 mín. [mm]
d1 máx. [mm]
d2 f7 [mm]
d3 [mm]
h5 -2 [mm]
Nú­me­ro de seg­men­tos n
Ca­rre­ra s [mm]
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]
Artículo No.
CAD
Disponible
d1 mín. [mm]:
14,5 mm
d1 máx. [mm]:
18,5 mm
d2 f7 [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
M4
h5 -2 [mm]:
19,3 mm
Nú­me­ro de seg­men­tos n:
3
Ca­rre­ra s [mm]:
2,3 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
3,5 kN
Artículo No.:
23340.0014
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 14,5 mm
  • d1 máx.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M4
  • d4 +0,3: 2 mm
  • h1 -1: 14,3 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4: 5,5 mm
  • h5 -2: 19,3 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • t: 6 mm
  • Número de segmentos n: 3
  • Carrera s: 2,3 mm
  • SW SW1: 3 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 3,5 kN
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 12 mm
  • Alojamiento D2: 2 mm
  • Alojamiento D3: 4 mm
  • Alojamiento D4: M4
  • Alojamiento H1: 2 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 5,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Peso: 26 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
18,5 mm
d1 máx. [mm]:
22,5 mm
d2 f7 [mm]:
15 mm
d3 [mm]:
M5
h5 -2 [mm]:
22,8 mm
Nú­me­ro de seg­men­tos n:
3
Ca­rre­ra s [mm]:
2,3 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
23340.0018
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 18,5 mm
  • d1 máx.: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M5
  • d4 +0,3: 2,5 mm
  • h1 -1: 16,6 mm
  • h2: 11,5 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 22,8 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • t: 7 mm
  • Número de segmentos n: 3
  • Carrera s: 2,3 mm
  • SW SW1: 4 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 4,5 kN
  • Par de apriete máx.: 10 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 15 mm
  • Alojamiento D2: 2,5 mm
  • Alojamiento D3: 5 mm
  • Alojamiento D4: M5
  • Alojamiento H1: 2,5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 5,5 mm
  • Peso: 45 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
22,5 mm
d1 máx. [mm]:
26,5 mm
d2 f7 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
28,7 mm
Nú­me­ro de seg­men­tos n:
3
Ca­rre­ra s [mm]:
2,3 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
5 kN
Artículo No.:
23340.0022
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 22,5 mm
  • d1 máx.: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 3 mm
  • h1 -1: 19,7 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 6 mm
  • h5 -2: 28,7 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • t: 8 mm
  • Número de segmentos n: 3
  • Carrera s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 5 kN
  • Par de apriete máx.: 17 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 20 mm
  • Alojamiento D2: 3 mm
  • Alojamiento D3: 6 mm
  • Alojamiento D4: M6
  • Alojamiento H1: 3 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 6 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 7 mm
  • Peso: 73 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
26,5 mm
d1 máx. [mm]:
30,5 mm
d2 f7 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
28,9 mm
Nú­me­ro de seg­men­tos n:
3
Ca­rre­ra s [mm]:
2,3 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
5 kN
Artículo No.:
23340.0026
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 26,5 mm
  • d1 máx.: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 3 mm
  • h1 -1: 19,9 mm
  • h2: 14,2 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 6 mm
  • h5 -2: 28,9 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • t: 8 mm
  • Número de segmentos n: 3
  • Carrera s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 5 kN
  • Par de apriete máx.: 17 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 20 mm
  • Alojamiento D2: 3 mm
  • Alojamiento D3: 6 mm
  • Alojamiento D4: M6
  • Alojamiento H1: 3 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 6 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 7 mm
  • Peso: 95 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
30,5 mm
d1 máx. [mm]:
38,5 mm
d2 f7 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
32,2 mm
Nú­me­ro de seg­men­tos n:
3
Ca­rre­ra s [mm]:
4,6 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
5 kN
Artículo No.:
23340.0030
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 30,5 mm
  • d1 máx.: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 23,2 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 11,7 mm
  • h4: 7 mm
  • h5 -2: 32,2 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • t: 8 mm
  • Número de segmentos n: 3
  • Carrera s: 4,6 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 5 kN
  • Par de apriete máx.: 17 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 25 mm
  • Alojamiento D2: 4 mm
  • Alojamiento D3: 6 mm
  • Alojamiento D4: M6
  • Alojamiento H1: 4 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 7 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 9 mm
  • Peso: 131 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
38,5 mm
d1 máx. [mm]:
46,5 mm
d2 f7 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M8
h5 -2 [mm]:
39,2 mm
Nú­me­ro de seg­men­tos n:
6
Ca­rre­ra s [mm]:
4,6 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
6,5 kN
Artículo No.:
23340.0038
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 38,5 mm
  • d1 máx.: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M8
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,5 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 39,2 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • t: 10 mm
  • Número de segmentos n: 6
  • Carrera s: 4,6 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 6,5 kN
  • Par de apriete máx.: 43 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 30 mm
  • Alojamiento D2: 4 mm
  • Alojamiento D3: 8 mm
  • Alojamiento D4: M8
  • Alojamiento H1: 4 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 11 mm
  • Peso: 259 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
46,5 mm
d1 máx. [mm]:
54,5 mm
d2 f7 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M8
h5 -2 [mm]:
39,2 mm
Nú­me­ro de seg­men­tos n:
6
Ca­rre­ra s [mm]:
4,6 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
6,5 kN
Artículo No.:
23340.0046
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 46,5 mm
  • d1 máx.: 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M8
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 39,2 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • t: 10 mm
  • Número de segmentos n: 6
  • Carrera s: 4,6 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 6,5 kN
  • Par de apriete máx.: 43 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 30 mm
  • Alojamiento D2: 4 mm
  • Alojamiento D3: 8 mm
  • Alojamiento D4: M8
  • Alojamiento H1: 4 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 11 mm
  • Peso: 343 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
54,5 mm
d1 máx. [mm]:
70,5 mm
d2 f7 [mm]:
45 mm
d3 [mm]:
M10
h5 -2 [mm]:
54,7 mm
Nú­me­ro de seg­men­tos n:
6
Ca­rre­ra s [mm]:
9,2 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
8 kN
Artículo No.:
23340.0054
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 54,5 mm
  • d1 máx.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M10
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 40,7 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4: 9 mm
  • h5 -2: 54,7 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • t: 12 mm
  • Número de segmentos n: 6
  • Carrera s: 9,2 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 8 kN
  • Par de apriete máx.: 79 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 45 mm
  • Alojamiento D2: 5 mm
  • Alojamiento D3: 10 mm
  • Alojamiento D4: M10
  • Alojamiento H1: 5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 9 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 15 mm
  • Peso: 675 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
70,5 mm
d1 máx. [mm]:
86,5 mm
d2 f7 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M12
h5 -2 [mm]:
63 mm
Nú­me­ro de seg­men­tos n:
6
Ca­rre­ra s [mm]:
9,2 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
23340.0070
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 70,5 mm
  • d1 máx.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M12
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 46 mm
  • h2: 28,3 mm
  • h3: 23,6 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 63 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • t: 15 mm
  • Número de segmentos n: 6
  • Carrera s: 9,2 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 10 kN
  • Par de apriete máx.: 141 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 60 mm
  • Alojamiento D2: 5 mm
  • Alojamiento D3: 12 mm
  • Alojamiento D4: M12
  • Alojamiento H1: 5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 10 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 17 mm
  • Peso: 1347 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo
d1 mín. [mm]:
86,5 mm
d1 máx. [mm]:
102,5 mm
d2 f7 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M16
h5 -2 [mm]:
72,1 mm
Nú­me­ro de seg­men­tos n:
6
Ca­rre­ra s [mm]:
9,2 mm
Fuer­za de cie­rre F máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
23340.0086
CAD
Elementos Centradores y de Bloqueo
  • d1 mín.: 86,5 mm
  • d1 máx.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 51,1 mm
  • h2: 30,3 mm
  • h3: 25,6 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 72,1 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • t: 15 mm
  • Número de segmentos n: 6
  • Carrera s: 9,2 mm
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Fuerza de cierre F máx.: 10 kN
  • Par de apriete máx.: 354 Nm
  • Alojamiento D1 H7: 60 mm
  • Alojamiento D2: 5 mm
  • Alojamiento D3: 16 mm
  • Alojamiento D4: M16
  • Alojamiento H1: 5 mm
  • Alojamiento H2 +0,5: 10 mm
  • Alojamiento L1 ±0,1: 25 mm
  • Peso: 2099 g
Más detalles
Elementos Centradores y de Bloqueo

Material

Cuerpo

  • Acero de utillaje, templado, pavonado

Muelle

  • acero inoxidable

Elementos de bloqueo

  • Acero inoxidable 1.4112, templado y desbastado

Montaje

Instrucciones para el montaje desde arriba: Retire la placa de sujeción y el tornillo. Enrosque el pasador roscado desde abajo, y apriételo desde arriba con la hembra SW2 .

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23340. Elementos Centradores y de Bloqueo – con segmentos de bloqueo
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Elementos Centradores y de Bloqueo
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863

 

No contiene materiales SVHC 

Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 08.07.2021

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.