Los elementos centradores y de bloqueo y los mandriles de bridaje y centraje son elementos de sujeción mecánicos para centrar y sujetar componentes con un orificio de colocación, orificio pasante u orificio ciego. Con estas abrazaderas de centrado, a menudo llamadas abrazaderas de orificio, los componentes se pueden centrar y sujetar por fricción.
Las versioines con bolas de sujeción son adecuadas para un centrado y sujeción rápidos y precisos de componentes no mecanizados (rango de sujeción bruto). Las versiones con segmentos de sujeción son adecuadas para centrar y sujetar con precisión y suavidad las piezas sensibles a la presión y mecanizadas con superficies sensibles (torneadas, fresadas, rectificadas). Estas versiones tienen la ventaja adicional de que los componentes se colocan en los puntos de soporte.
Todos lso elementos centradores y de bloqueo se caracterizan por amplios rangos de ajuste un una altura total baja. Los elementos centradores y de bloqueo para la operación desde la parte inferior se pueden operar de forma manual, hidráulica o neumática.
Los mandriles de bridaje y centraje se pueden adaptar al diámetro de montaje respectivo girando / fresando..
La extensa gama de productos incluye diferentes versiones de stock:
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos