Ejes de Su­je­ción

EH 23341.

Los ejes de sujeción se utilizan para sujetar piezas a mecanizar redondas, como ejes, tubos, o varillas, tanto axial como radialmente.

Su selección resultó en 14 aciertos

d1 h11 [mm]
d2 [mm]
l1 máx. [mm]
Par de aprie­te máx. [Nm]
Artículo No.
CAD
Disponible
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 máx. [mm]:
27 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
2,9 Nm
Artículo No.:
23341.0008
CAD
Ejes de Sujeción
  • acero
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 máx.: 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Par de apriete máx.: 2,9 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 8 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 6 mm – 10 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 2,8 mm
  • Peso: 8 g
Más detalles
Ejes de Sujeción
d1 h11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
l1 máx. [mm]:
33 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
6 Nm
Artículo No.:
23341.0010
CAD
Ejes de Sujeción
  • acero
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: M3
  • l1 máx.: 33 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Par de apriete máx.: 6 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 10 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 10 mm – 15 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 3,3 mm
  • Peso: 12 g
Más detalles
Ejes de Sujeción
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 máx. [mm]:
39 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
10 Nm
Artículo No.:
23341.0012
CAD
Ejes de Sujeción
  • acero
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 máx.: 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 5 mm
  • Par de apriete máx.: 10 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 12 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 15 mm – 20 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 3,5 mm
  • Peso: 21 g
Más detalles
Ejes de Sujeción
d1 h11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M8
l1 máx. [mm]:
46 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
25 Nm
Artículo No.:
23341.0016
CAD
Ejes de Sujeción
  • acero
  • d1 h11: 16 mm
  • d2: M8
  • d3: M5
  • l1 máx.: 46 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Par de apriete máx.: 25 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 16 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 20 mm – 30 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 4 mm
  • Peso: 52 g
Más detalles
Ejes de Sujeción
d1 h11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
l1 máx. [mm]:
53 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
46 Nm
Artículo No.:
23341.0020
CAD
Ejes de Sujeción
  • acero
  • d1 h11: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: M6
  • l1 máx.: 53 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 8 mm
  • Par de apriete máx.: 46 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 20 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 30 mm – 40 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 4,8 mm
  • Peso: 98 g
Más detalles
Ejes de Sujeción
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 máx. [mm]:
70 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
82 Nm
Artículo No.:
23341.0025
CAD
Ejes de Sujeción
  • acero
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 máx.: 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Par de apriete máx.: 82 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 25 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 40 mm – 60 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 5,6 mm
  • Peso: 183 g
Más detalles
Ejes de Sujeción
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 máx. [mm]:
81 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
206 Nm
Artículo No.:
23341.0030
CAD
Ejes de Sujeción
  • acero
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 máx.: 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • SW: 14 mm
  • Par de apriete máx.: 206 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 30 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 60 mm – 125 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 7,9 mm
  • Peso: 344 g
Más detalles
Ejes de Sujeción
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 máx. [mm]:
27 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
2,9 Nm
Artículo No.:
23341.0508
CAD
Ejes de Sujeción
  • acero inoxidable
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 máx.: 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Par de apriete máx.: 2,9 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 8 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 6 mm – 10 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 2,8 mm
  • Peso: 7 g
Más detalles
Ejes de Sujeción
d1 h11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
l1 máx. [mm]:
33 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
6 Nm
Artículo No.:
23341.0510
CAD
Ejes de Sujeción
  • acero inoxidable
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: M3
  • l1 máx.: 33 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Par de apriete máx.: 6 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 10 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 10 mm – 15 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 3,3 mm
  • Peso: 13 g
Más detalles
Ejes de Sujeción
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 máx. [mm]:
39 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
10 Nm
Artículo No.:
23341.0512
CAD
Ejes de Sujeción
  • acero inoxidable
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 máx.: 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 5 mm
  • Par de apriete máx.: 10 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 12 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 15 mm – 20 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 3,5 mm
  • Peso: 22 g
Más detalles
Ejes de Sujeción
d1 h11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M8
l1 máx. [mm]:
46 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
25 Nm
Artículo No.:
23341.0516
CAD
Ejes de Sujeción
  • acero inoxidable
  • d1 h11: 16 mm
  • d2: M8
  • d3: M5
  • l1 máx.: 46 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Par de apriete máx.: 25 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 16 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 20 mm – 30 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 4 mm
  • Peso: 52 g
Más detalles
Ejes de Sujeción
d1 h11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
l1 máx. [mm]:
53 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
46 Nm
Artículo No.:
23341.0520
CAD
Ejes de Sujeción
  • acero inoxidable
  • d1 h11: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: M6
  • l1 máx.: 53 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 8 mm
  • Par de apriete máx.: 46 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 20 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 30 mm – 40 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 4,8 mm
  • Peso: 104 g
Más detalles
Ejes de Sujeción
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 máx. [mm]:
70 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
82 Nm
Artículo No.:
23341.0525
CAD
Ejes de Sujeción
  • acero inoxidable
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 máx.: 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Par de apriete máx.: 82 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 25 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 40 mm – 60 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 5,6 mm
  • Peso: 189 g
Más detalles
Ejes de Sujeción
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 máx. [mm]:
81 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
206 Nm
Artículo No.:
23341.0530
CAD
Ejes de Sujeción
  • acero inoxidable
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 máx.: 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • SW: 14 mm
  • Par de apriete máx.: 206 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 30 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 60 mm – 125 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 7,9 mm
  • Peso: 347 g
Más detalles
Ejes de Sujeción

Material

Cuerpo

  • Acero, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Muelle

  • acero inoxidable

Tornillo de fijación

  • Acero, cincado
  • Acero inoxidable

Notas

La rosca d3 sirve para sujetar la herramienta de montaje (opcional).

Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Artículo No.:
23341.1008
Herramienta de Montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • Peso: 5 g
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 4 mm
d: M3 mm
Artículo No.:
23341.1010
Herramienta de Montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 4 mm
  • d: M3
  • Peso: 9 g
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 5 mm
d: M4 mm
Artículo No.:
23341.1012
Herramienta de Montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 5 mm
  • d: M4
  • Peso: 17 g
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 6 mm
d: M5 mm
Artículo No.:
23341.1016
Herramienta de Montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 6 mm
  • d: M5
  • Peso: 28 g
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 8 mm
d: M6 mm
Artículo No.:
23341.1020
Herramienta de Montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 8 mm
  • d: M6
  • Peso: 57 g
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 10 mm
d: M8 mm
Artículo No.:
23341.1025
Herramienta de Montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 10 mm
  • d: M8
  • Peso: 95 g
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 14 mm
d: M10 mm
Artículo No.:
23341.1030
Herramienta de Montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 14 mm
  • d: M10
  • Peso: 250 g

Montaje

  1. Expanda la mordaza de sujeción al diámetro del eje a sujetar.
  2. Inserte el eje de sujeción en el agujero mediante la herramienta de montaje.
  3. Inserte y posicione el eje.
  4. Fije mediante un tornillo roscado SW (tenga en cuenta el par de apriete).
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23341. Ejes de Sujeción
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863

 

No contiene materiales SVHC 

Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 08.07.2021

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.