Cas­qui­llos de Cen­tra­je sin cuello, DIN 179 A

EH 23112.

Los casquillos de posicionamiento o perforación se utilizan para taladrar agujeros repetitivos en la misma posición.

Los casquillos de centraje templados se pueden utilizar como guías de gran resistencia para taladros, ejes, etc..

Su selección resultó en 138 aciertos

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
5 mm
Artículo No.:
23112.0520
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 5 mm
  • Peso: 0,7 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
5 mm
Artículo No.:
23112.0521
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 5 mm
  • Peso: 1,1 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
5 mm
Artículo No.:
23112.0522
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 5 mm
  • Peso: 0,7 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
5 mm
Artículo No.:
23112.0523
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 5 mm
  • Peso: 1,1 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
5 mm
Artículo No.:
23112.0524
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 5 mm
  • Peso: 0,7 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
5 mm
Artículo No.:
23112.0525
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 5 mm
  • Peso: 1 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23112.0530
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 6 mm
  • Peso: 1,9 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23112.0531
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 6 mm
  • Peso: 1,9 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23112.0532
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 6 mm
  • Peso: 2,6 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23112.0533
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 6 mm
  • Peso: 1,2 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23112.0534
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 6 mm
  • Peso: 1,9 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23112.0535
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 6 mm
  • Peso: 3,2 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23112.0536
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 7 mm
  • Peso: 2,4 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23112.0537
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 7 mm
  • Peso: 2,6 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23112.0538
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 7 mm
  • Peso: 3,6 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23112.0540
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 7 mm
  • Peso: 1,5 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23112.0541
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 7 mm
  • Peso: 3 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23112.0542
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 7 mm
  • Peso: 3,2 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23112.0543
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 8 mm
  • Peso: 2,2 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23112.0544
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 8 mm
  • Peso: 3,4 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23112.0545
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 8 mm
  • Peso: 4,6 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23112.0546
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 8 mm
  • Peso: 2,1 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23112.0547
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 8 mm
  • Peso: 3,1 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23112.0548
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 8 mm
  • Peso: 4,2 g
show article view
Casquillos de Centraje

Material

  • Acero cementado, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23112. Casquillos de Centraje – sin cuello, DIN 179 A
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.