Filtro de producto
Su selección resultó en 21 aciertos
Dimensión nominal b1 [mm]:
6,6 mm
Para roscas [in]:
1/4 in
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 6,6 mm
l1 : 60 mm
a: 12 mm
b2 : 19 mm
b3 : 6 mm
b4 : 3 mm
Para roscas: M6
Para roscas: 1/4 in
Peso: 65 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
9 mm
Para roscas [in]:
5/16 in
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 9 mm
l1 : 80 mm
a: 15 mm
b2 : 25 mm
b3 : 8 mm
b4 : 4 mm
Para roscas: M8
Para roscas: 5/16 in
Peso: 141 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
11 mm
Para roscas [in]:
3/8 in
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 11 mm
l1 : 100 mm
a: 20 mm
b2 : 31 mm
b3 : 10 mm
b4 : 5 mm
Para roscas: M10
Para roscas: 3/8 in
Peso: 299 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
14 mm
Para roscas [mm]:
M12, M14
Para roscas [in]:
1/2 in
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 14 mm
l1 : 125 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
Para roscas: M12, M14
Para roscas: 1/2 in
Peso: 578 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
14 mm
Para roscas [mm]:
M12, M14
Para roscas [in]:
1/2 in
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 14 mm
l1 : 160 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
Para roscas: M12, M14
Para roscas: 1/2 in
Peso: 715 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
14 mm
Para roscas [mm]:
M12, M14
Para roscas [in]:
1/2 in
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 14 mm
l1 : 200 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
Para roscas: M12, M14
Para roscas: 1/2 in
Peso: 905 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
18 mm
Para roscas [mm]:
M16, M18
Para roscas [in]:
5/8 in
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 18 mm
l1 : 160 mm
a: 30 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 8 mm
Para roscas: M16, M18
Para roscas: 5/8 in
Peso: 1077 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
18 mm
Para roscas [mm]:
M16, M18
Para roscas [in]:
5/8 in
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 18 mm
l1 : 200 mm
a: 30 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 8 mm
Para roscas: M16, M18
Para roscas: 5/8 in
Peso: 1346 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
18 mm
Para roscas [mm]:
M16, M18
Para roscas [in]:
5/8 in
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 18 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 10 mm
Para roscas: M16, M18
Para roscas: 5/8 in
Peso: 2300 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
22 mm
Para roscas [mm]:
M20, M22
Para roscas [in]:
3/4 in
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 22 mm
l1 : 200 mm
a: 40 mm
b2 : 52 mm
b3 : 15 mm
b4 : 10 mm
Para roscas: M20, M22
Para roscas: 3/4 in
Peso: 1809 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
22 mm
Para roscas [mm]:
M20, M22
Para roscas [in]:
3/4 in
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 22 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 62 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Para roscas: M20, M22
Para roscas: 3/4 in
Peso: 3020 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
22 mm
Para roscas [mm]:
M20, M22
Para roscas [in]:
3/4 in
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 22 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 62 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Para roscas: M20, M22
Para roscas: 3/4 in
Peso: 3800 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
26 mm
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 26 mm
l1 : 200 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Para roscas: M24
Para roscas: 1 in
Peso: 2359 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
26 mm
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 26 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Para roscas: M24
Para roscas: 1 in
Peso: 2360 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
26 mm
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 26 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Para roscas: M24
Para roscas: 1 in
Peso: 3802 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
26 mm
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 26 mm
l1 : 500 mm
a: 50 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Para roscas: M24
Para roscas: 1 in
Peso: 7640 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
33 mm
Para roscas [in]:
1 1/4 in
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 33 mm
l1 : 250 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
Para roscas: M30
Para roscas: 1 1/4 in
Peso: 3720 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
33 mm
Para roscas [in]:
1 1/4 in
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 33 mm
l1 : 315 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
Para roscas: M30
Para roscas: 1 1/4 in
Peso: 4780 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
33 mm
Para roscas [in]:
1 1/4 in
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 33 mm
l1 : 400 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
Para roscas: M30
Para roscas: 1 1/4 in
Peso: 6458 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
40 mm
Para roscas [in]:
1 1/2 in
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 40 mm
l1 : 400 mm
a: 60 mm
b2 : 100 mm
b3 : 30 mm
b4 : 12 mm
Para roscas: M36
Para roscas: 1 1/2 in
Peso: 10920 g
show article view
Dimensión nominal b1 [mm]:
40 mm
Para roscas [in]:
1 1/2 in
Más detalles
Dimensión nominal b1 : 40 mm
l1 : 600 mm
a: 60 mm
b2 : 100 mm
b3 : 30 mm
b4 : 12 mm
Para roscas: M36
Para roscas: 1 1/2 in
Peso: 18002 g
show article view
Material
Acero termotratado, esmaltado
Ficha técnica EH 23150. Bridas – DIN 6315 B en horquilla
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.