El elemento de sujeción compacto se puede adaptar según el modelo entre tensión de sujeción por tracción y por presión. El recorrido es de 10 mm. La carrera de fijación es de 2 mm., efectuándose el bloqueo en cualquier punto de este recorrido. La fuerza de cierre máxima admisible es de 4,9 kN.
Este artículo 23260.0005 - Elementos de Sujeción "Actima" / tracción a la izquierda () es una variante del grupo de artículos Elementos de Sujeción "Actima" (EH 23260.)
Cuerpo
Cuerpo
Bola
Accesorios
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles