Las bridas compactas son elementos de sujeción de uso general. Debido a la palanca de tensión de autobloqueo, se puede utilizar tanto en vertical como en horizontal y tanto en piezas mecanizadas como en bruto.
Características:
Sujeción exacta y precisa
Manejo fácil y universal
Gran fuerza de sujeción en pares de apriete bajos, resistente a la abrasión gracias al brazo con cojinetes
Gran área de sujeción continua
Brazo enteramente retráctil para cambiar las piezas a mecanizar sin obstáculos
Brazo de sujeción con rosca para acoplar diversos elementos de fijación, por ej. tornillo de bola con blocaje (EH 22700. - EH 22720.), soportes ajustables (EH 22730. / EH 22740.), etc.
Amplio rango de ajuste con una fuerza de sujeción constante
Ajuste de la altura gracias a adaptadores de altura 23690.0112 / .0116
Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.