Tor­ni­llos en Cruz DIN 6304 con pasador fijo

EH 24490.

Con esta versión, el pasador está presionado.

Su selección resultó en 28 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]
Artículo No.
CAD
Disponible
Ver­sión:
sin patín, forma E – croquis 1
cro­quis:
sin patín, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
-
Artículo No.:
24490.0006
CAD
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma E – croquis 1
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Peso: 21 g
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma E – croquis 1
cro­quis:
sin patín, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
Artículo No.:
24490.0007
CAD
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma E – croquis 1
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • Peso: 23 g
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma E – croquis 1
cro­quis:
sin patín, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
-
Artículo No.:
24490.0008
CAD
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma E – croquis 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Peso: 39 g
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma E – croquis 1
cro­quis:
sin patín, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
-
Artículo No.:
24490.0009
CAD
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma E – croquis 1
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • Peso: 43 g
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma E – croquis 1
cro­quis:
sin patín, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
Artículo No.:
24490.0010
CAD
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma E – croquis 1
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Peso: 81 g
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma E – croquis 1
cro­quis:
sin patín, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
Artículo No.:
24490.0011
CAD
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma E – croquis 1
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • Peso: 86 g
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma E – croquis 1
cro­quis:
sin patín, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
Artículo No.:
24490.0012
CAD
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma E – croquis 1
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Peso: 141 g
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma E – croquis 1
cro­quis:
sin patín, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
-
Artículo No.:
24490.0013
CAD
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma E – croquis 1
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Peso: 148 g
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma E – croquis 1
cro­quis:
sin patín, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
Artículo No.:
24490.0016
CAD
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma E – croquis 1
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • Peso: 249 g
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma E – croquis 1
cro­quis:
sin patín, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Artículo No.:
24490.0017
CAD
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma E – croquis 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Peso: 268 g
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma E – croquis 1
cro­quis:
sin patín, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Artículo No.:
24490.0018
CAD
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma E – croquis 1
  • d1: M16
  • l1: 110 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 90 mm
  • Peso: 294 g
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma E – croquis 1
cro­quis:
sin patín, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
Artículo No.:
24490.0020
CAD
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma E – croquis 1
  • d1: M20
  • l1: 75 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 55 mm
  • Peso: 475 g
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma E – croquis 1
cro­quis:
sin patín, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Artículo No.:
24490.0021
CAD
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma E – croquis 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 70 mm
  • Peso: 504 g
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma E – croquis 1
cro­quis:
sin patín, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Artículo No.:
24490.0022
CAD
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma E – croquis 1
  • d1: M20
  • l1: 110 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 90 mm
  • Peso: 551 g
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma F – croquis 2
cro­quis:
con patín, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
~ 42,1 mm
Artículo No.:
24490.0106
CAD
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma F – croquis 2
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Peso: 24 g
  • l5: ~ 42,1 mm
  • α mín.: 7°
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma F – croquis 2
cro­quis:
con patín, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 52,1 mm
Artículo No.:
24490.0107
CAD
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma F – croquis 2
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • Peso: 28 g
  • l5: ~ 52,1 mm
  • α mín.: 7°
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma F – croquis 2
cro­quis:
con patín, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
~ 53 mm
Artículo No.:
24490.0108
CAD
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma F – croquis 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Peso: 49 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α mín.: 4°
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma F – croquis 2
cro­quis:
con patín, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
~ 63 mm
Artículo No.:
24490.0109
CAD
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma F – croquis 2
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • Peso: 54 g
  • l5: ~ 63 mm
  • α mín.: 4°
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma F – croquis 2
cro­quis:
con patín, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 63,6 mm
Artículo No.:
24490.0110
CAD
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma F – croquis 2
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Peso: 97 g
  • l5: ~ 63,6 mm
  • α mín.: 3°
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma F – croquis 2
cro­quis:
con patín, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 73,6 mm
Artículo No.:
24490.0111
CAD
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma F – croquis 2
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • Peso: 102 g
  • l5: ~ 73,6 mm
  • α mín.: 3°
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma F – croquis 2
cro­quis:
con patín, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 74,6 mm
Artículo No.:
24490.0112
CAD
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma F – croquis 2
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Peso: 173 g
  • l5: ~ 74,6 mm
  • α mín.: 3°
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma F – croquis 2
cro­quis:
con patín, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
~ 84,6 mm
Artículo No.:
24490.0113
CAD
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma F – croquis 2
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Peso: 178 g
  • l5: ~ 84,6 mm
  • α mín.: 3°
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma F – croquis 2
cro­quis:
con patín, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
~ 80,4 mm
Artículo No.:
24490.0116
CAD
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma F – croquis 2
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • Peso: 317 g
  • l5: ~ 80,4 mm
  • α mín.: 5°
Más detalles
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma F – croquis 2
cro­quis:
con patín, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
~ 95,4 mm
Artículo No.:
24490.0117
CAD
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma F – croquis 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Peso: 342 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α mín.: 5°
Más detalles
Tornillos en Cruz

Material

  • Acero de decoletaje, pavonado, vástago de presión templado

Referencias

Vástago para patín DIN 6311 forma S, EH 22560.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24490. Tornillos en Cruz – DIN 6304 con pasador fijo
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista de SEP [REACH] a 08.07.2021

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daños reproductivos por exposición
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.