24520.0125 - Pomos

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con grafila
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305, mate
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artículo No.:
24520.0125
Documentos
Pomos
  • con grafila – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t mín.: 12 mm
  • Peso: 42 g
Pomos

Material

  • Acero inoxidable 1.4305, mate
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24520.0125
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.