Su selección resultó en 24 aciertos
Material:
Acero, pavonado
- sin grafila – croquis 1, acero
- d1: 21 mm
- d2: M4
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t mín.: 10 mm
- Peso: 26 g
Más detalles
Material:
Acero, pavonado
- sin grafila – croquis 1, acero
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t mín.: 10 mm
- Peso: 25 g
Más detalles
Material:
Acero, pavonado
- sin grafila – croquis 1, acero
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t mín.: 12 mm
- Peso: 42 g
Más detalles
Material:
Acero, pavonado
- sin grafila – croquis 1, acero
- d1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t mín.: 12 mm
- Peso: 38 g
Más detalles
Material:
Acero, pavonado
- sin grafila – croquis 1, acero
- d1: 31 mm
- d2: M8
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t mín.: 15 mm
- Peso: 75 g
Más detalles
Material:
Acero, pavonado
- sin grafila – croquis 1, acero
- d1: 31 mm
- d2: M10
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t mín.: 17 mm
- Peso: 70 g
Más detalles
Material:
Acero, pavonado
- con grafila – croquis 2, acero
- d1: 21 mm
- d2: M4
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t mín.: 10 mm
- Peso: 26 g
Más detalles
Material:
Acero, pavonado
- con grafila – croquis 2, acero
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t mín.: 10 mm
- Peso: 25 g
Más detalles
Material:
Acero, pavonado
- con grafila – croquis 2, acero
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t mín.: 12 mm
- Peso: 42 g
Más detalles
Material:
Acero, pavonado
- con grafila – croquis 2, acero
- d1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t mín.: 12 mm
- Peso: 39 g
Más detalles
Material:
Acero, pavonado
- con grafila – croquis 2, acero
- d1: 31 mm
- d2: M8
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t mín.: 15 mm
- Peso: 75 g
Más detalles
Material:
Acero, pavonado
- con grafila – croquis 2, acero
- d1: 31 mm
- d2: M10
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t mín.: 17 mm
- Peso: 70 g
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- sin grafila – croquis 1, acero inoxidable
- d1: 21 mm
- d2: M4
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t mín.: 10 mm
- Peso: 26 g
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- sin grafila – croquis 1, acero inoxidable
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t mín.: 10 mm
- Peso: 25 g
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- sin grafila – croquis 1, acero inoxidable
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t mín.: 12 mm
- Peso: 42 g
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- sin grafila – croquis 1, acero inoxidable
- d1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t mín.: 12 mm
- Peso: 39 g
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- sin grafila – croquis 1, acero inoxidable
- d1: 31 mm
- d2: M8
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t mín.: 15 mm
- Peso: 75 g
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- sin grafila – croquis 1, acero inoxidable
- d1: 31 mm
- d2: M10
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t mín.: 17 mm
- Peso: 74 g
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- con grafila – croquis 2, acero inoxidable
- d1: 21 mm
- d2: M4
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t mín.: 10 mm
- Peso: 26 g
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- con grafila – croquis 2, acero inoxidable
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t mín.: 10 mm
- Peso: 25 g
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- con grafila – croquis 2, acero inoxidable
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t mín.: 12 mm
- Peso: 40 g
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- con grafila – croquis 2, acero inoxidable
- d1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t mín.: 12 mm
- Peso: 40 g
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- con grafila – croquis 2, acero inoxidable
- d1: 31 mm
- d2: M8
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t mín.: 15 mm
- Peso: 80 g
Más detalles
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- con grafila – croquis 2, acero inoxidable
- d1: 31 mm
- d2: M10
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t mín.: 17 mm
- Peso: 74 g
Más detalles
Material
- Acero, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305, mate
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada