Estas empuñaduras se fabrican según DIN 6335.
Ejecución arenada o con los cantos acabados de vibrador.
Este artículo 24620.0363 - Pomos en Cruz DIN 6335 hierro fundido / con taladro roscado, pasante, forma D (d1: 63 mm) es una variante del grupo de artículos Pomos en Cruz DIN 6335 hierro fundido (EH 24620.)
Empuñadura
Pomos especiales con un taladro diferente o con otro tratamiento de superficie se pueden fabricar bajo pedido.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles