Su selección resultó en 28 aciertos
Versión:
pieza sin mecanizar, forma A
- pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1, no pulido
- d1: 40 mm
- d2: 14 mm
- h1: 26 mm
- h3: 14 mm
- Peso: 27 g
show article view
Versión:
pieza sin mecanizar, forma A
- pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1, no pulido
- d1: 50 mm
- d2: 18 mm
- h1: 34 mm
- h3: 20 mm
- Peso: 51 g
show article view
Versión:
pieza sin mecanizar, forma A
- pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1, no pulido
- d1: 63 mm
- d2: 20 mm
- h1: 42 mm
- h3: 25 mm
- Peso: 95 g
show article view
Versión:
pieza sin mecanizar, forma A
- pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1, no pulido
- d1: 80 mm
- d2: 25 mm
- h1: 52 mm
- h3: 30 mm
- Peso: 161 g
show article view
Versión:
con taladro ciego liso, forma C
- con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, no pulido
- d1: 40 mm
- d2: 14 mm
- d4 H7: 8 mm
- h2: 25 mm
- t1: 15 mm
- Peso: 23 g
show article view
Versión:
con taladro ciego liso, forma C
- con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, no pulido
- d1: 50 mm
- d2: 18 mm
- d4 H7: 10 mm
- h2: 32 mm
- t1: 18 mm
- Peso: 42 g
show article view
Versión:
con taladro ciego liso, forma C
- con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, no pulido
- d1: 63 mm
- d2: 20 mm
- d4 H7: 12 mm
- h2: 40 mm
- t1: 22 mm
- Peso: 73 g
show article view
Versión:
con taladro ciego liso, forma C
- con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, no pulido
- d1: 80 mm
- d2: 25 mm
- d4 H7: 16 mm
- h2: 50 mm
- t1: 28 mm
- Peso: 138 g
show article view
Versión:
con taladro roscado, pasante, forma D
- con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4, no pulido
- d1: 40 mm
- d2: 14 mm
- d5: M8
- d6: 8,4 mm
- h2: 25 mm
- Peso: 23 g
- t2: 13 mm
show article view
Versión:
con taladro roscado, pasante, forma D
- con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4, no pulido
- d1: 50 mm
- d2: 18 mm
- d5: M10
- d6: 10,5 mm
- h2: 32 mm
- Peso: 44 g
- t2: 16 mm
show article view
Versión:
con taladro roscado, pasante, forma D
- con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4, no pulido
- d1: 63 mm
- d2: 20 mm
- d5: M12
- d6: 13 mm
- h2: 40 mm
- Peso: 70 g
- t2: 20 mm
show article view
Versión:
con taladro roscado, pasante, forma D
- con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4, no pulido
- d1: 80 mm
- d2: 25 mm
- d5: M16
- d6: 17 mm
- h2: 50 mm
- Peso: 129 g
- t2: 20 mm
show article view
Versión:
con taladro ciego roscado, forma E
- con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5, no pulido
- d1: 40 mm
- d2: 14 mm
- d5: M8
- h2: 25 mm
- t1: 15 mm
- Peso: 24 g
show article view
Versión:
con taladro ciego roscado, forma E
- con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5, no pulido
- d1: 50 mm
- d2: 18 mm
- d5: M10
- h2: 32 mm
- t1: 18 mm
- Peso: 46 g
show article view
Versión:
con taladro ciego roscado, forma E
- con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5, no pulido
- d1: 63 mm
- d2: 20 mm
- d5: M12
- h2: 40 mm
- t1: 22 mm
- Peso: 74 g
show article view
Versión:
con taladro ciego roscado, forma E
- con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5, no pulido
- d1: 80 mm
- d2: 25 mm
- d5: M16
- h2: 50 mm
- t1: 28 mm
- Peso: 142 g
show article view
Versión:
con taladro ciego liso, forma C
- con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, pulido
- d1: 40 mm
- d2: 14 mm
- d4 H7: 8 mm
- h2: 25 mm
- t1: 15 mm
- Peso: 23 g
show article view
Versión:
con taladro ciego liso, forma C
- con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, pulido
- d1: 50 mm
- d2: 18 mm
- d4 H7: 10 mm
- h2: 32 mm
- t1: 18 mm
- Peso: 42 g
show article view
Versión:
con taladro ciego liso, forma C
- con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, pulido
- d1: 63 mm
- d2: 20 mm
- d4 H7: 12 mm
- h2: 40 mm
- t1: 22 mm
- Peso: 73 g
show article view
Versión:
con taladro ciego liso, forma C
- con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, pulido
- d1: 80 mm
- d2: 25 mm
- d4 H7: 16 mm
- h2: 50 mm
- t1: 28 mm
- Peso: 138 g
show article view
Versión:
con taladro roscado, pasante, forma D
- con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4, pulido
- d1: 40 mm
- d2: 14 mm
- d5: M8
- d6: 8,4 mm
- h2: 25 mm
- Peso: 23 g
- t2: 13 mm
show article view
Versión:
con taladro roscado, pasante, forma D
- con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4, pulido
- d1: 50 mm
- d2: 18 mm
- d5: M10
- d6: 10,5 mm
- h2: 32 mm
- Peso: 44 g
- t2: 16 mm
show article view
Versión:
con taladro roscado, pasante, forma D
- con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4, pulido
- d1: 63 mm
- d2: 20 mm
- d5: M12
- d6: 13 mm
- h2: 40 mm
- Peso: 70 g
- t2: 20 mm
show article view
Versión:
con taladro roscado, pasante, forma D
- con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4, pulido
- d1: 80 mm
- d2: 25 mm
- d5: M16
- d6: 17 mm
- h2: 50 mm
- Peso: 129 g
- t2: 20 mm
show article view
Material
Empuñadura
- Aluminio AL, sin pulir
- Aluminio AL, pulido
Ficha técnica EH 24630. Pomos en Cruz – DIN 6335 aleación ligera
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada