Three-Lobed Tor­que Hand­les

EH 24711.

Torque handles are used wherever a limitation of the exerted hand force is required.

The three-lobed torque handle with integrated torque mechanism allows a defined torque limit during tightening. Reaching the torque results in an "over-locking". For releasing the torque is transmitted indefinitely.

These handles combine the functionality of a ratchet wrench with the modern and ergonomic design of a three-lobed handle.

Su selección resultó en 108 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]
Artículo No.
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24711.0020
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 65 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24711.0021
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 62 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24711.0022
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 63 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24711.0023
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 60 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24711.0024
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 60 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24711.0025
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 64 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3,2 Nm
Artículo No.:
24711.0030
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3,2 Nm
  • Peso: 104 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24711.0031
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 105 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4,7 Nm
Artículo No.:
24711.0032
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4,7 Nm
  • Peso: 107 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3,2 Nm
Artículo No.:
24711.0033
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3,2 Nm
  • Peso: 103 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24711.0034
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 102 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4,7 Nm
Artículo No.:
24711.0035
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4,7 Nm
  • Peso: 103 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24711.0040
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 172 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
5,5 Nm
Artículo No.:
24711.0041
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 5,5 Nm
  • Peso: 173 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
7,5 Nm
Artículo No.:
24711.0042
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 7,5 Nm
  • Peso: 174 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24711.0043
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 167 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
5,5 Nm
Artículo No.:
24711.0044
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 5,5 Nm
  • Peso: 168 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
7,5 Nm
Artículo No.:
24711.0045
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 7,5 Nm
  • Peso: 171 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24711.0300
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 72 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24711.0301
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 75 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24711.0302
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 76 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24711.0303
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 70 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24711.0304
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 73 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24711.0305
Three-Lobed Torque Handles
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 71 g
Más detalles
Three-Lobed Torque Handles

Material

Tapa

  • Plástico, gris claro

Control de par

  • Acero, templado

Empuñadura

  • Thermoplastic PA-HP, glass fibre reinforced, black, matt

Parte interna

  • Acero, pavonado

Tornillo

  • Acero, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24711. Three-Lobed Torque Handles
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Otros productos

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista de SEP [REACH] a 08.07.2021

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daños reproductivos por exposición
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.