Pomos Es­tre­lla DIN 6336 aleación ligera

EH 24660.

Estas empuñaduras en estrella se fabrican según DIN 6336.

Su selección resultó en 28 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Su­per­fi­cie
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
Su­per­fi­cie:
no pulido
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24660.0040
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1, no pulido
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Peso: 36 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
Su­per­fi­cie:
no pulido
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24660.0050
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1, no pulido
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Peso: 70 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
Su­per­fi­cie:
no pulido
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24660.0063
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1, no pulido
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Peso: 128 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
Su­per­fi­cie:
no pulido
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24660.0080
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1, no pulido
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • Peso: 245 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
Su­per­fi­cie:
no pulido
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24660.0240
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, no pulido
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 mín.: 15 mm
  • Peso: 30 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
Su­per­fi­cie:
no pulido
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24660.0250
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, no pulido
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 mín.: 18 mm
  • Peso: 63 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
Su­per­fi­cie:
no pulido
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24660.0263
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, no pulido
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 mín.: 22 mm
  • Peso: 117 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
Su­per­fi­cie:
no pulido
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24660.0280
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, no pulido
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 mín.: 28 mm
  • Peso: 223 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
Su­per­fi­cie:
no pulido
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artículo No.:
24660.0340
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4, no pulido
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Peso: 32 g
  • t2: 13 mm
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
Su­per­fi­cie:
no pulido
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artículo No.:
24660.0350
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4, no pulido
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 62 g
  • t2: 16 mm
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
Su­per­fi­cie:
no pulido
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artículo No.:
24660.0363
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4, no pulido
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Peso: 109 g
  • t2: 20 mm
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
Su­per­fi­cie:
no pulido
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artículo No.:
24660.0380
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4, no pulido
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Peso: 218 g
  • t2: 20 mm
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
Su­per­fi­cie:
no pulido
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artículo No.:
24660.0440
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5, no pulido
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 mín.: 15 mm
  • Peso: 33 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
Su­per­fi­cie:
no pulido
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artículo No.:
24660.0450
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5, no pulido
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 mín.: 18 mm
  • Peso: 63 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
Su­per­fi­cie:
no pulido
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artículo No.:
24660.0463
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5, no pulido
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 mín.: 22 mm
  • Peso: 118 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
Su­per­fi­cie:
no pulido
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artículo No.:
24660.0480
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5, no pulido
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • h2: 50 mm
  • t1 mín.: 28 mm
  • Peso: 227 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
Su­per­fi­cie:
pulido
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24660.0640
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, pulido
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 mín.: 15 mm
  • Peso: 30 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
Su­per­fi­cie:
pulido
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24660.0650
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, pulido
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 mín.: 18 mm
  • Peso: 63 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
Su­per­fi­cie:
pulido
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24660.0663
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, pulido
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 mín.: 22 mm
  • Peso: 117 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
Su­per­fi­cie:
pulido
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24660.0680
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, pulido
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 mín.: 28 mm
  • Peso: 223 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
Su­per­fi­cie:
pulido
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artículo No.:
24660.0740
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4, pulido
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Peso: 32 g
  • t2: 13 mm
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
Su­per­fi­cie:
pulido
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artículo No.:
24660.0750
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4, pulido
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 62 g
  • t2: 16 mm
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
Su­per­fi­cie:
pulido
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artículo No.:
24660.0763
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4, pulido
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Peso: 109 g
  • t2: 20 mm
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
Su­per­fi­cie:
pulido
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artículo No.:
24660.0780
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4, pulido
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Peso: 218 g
  • t2: 20 mm
show article view
Pomos Estrella

Material

Empuñadura

  • Aluminio AL, sin pulir
  • Aluminio AL, pulido
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24660. Pomos Estrella – DIN 6336 aleación ligera
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.