Ma­ni­ve­las Aco­da­das DIN 468 acodadas con forma de cuello de cisne con cuadrado DIN 79

EH 24330.

Con estas manivelas, la soldadura está rectificada y arenada. El núcleo está mecanizado.

Su selección resultó en 30 aciertos

Ver­sión
l [mm]
s H11 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24330.0210 1)
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e mín.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 96 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 16 mm
  • Peso: 128 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24330.0220
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e mín.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 18 mm
  • Peso: 201 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24330.0221
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e mín.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 18 mm
  • Peso: 200 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24330.0230
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e mín.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 20 mm
  • Peso: 310 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24330.0231
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e mín.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 20 mm
  • Peso: 291 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24330.0240
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e mín.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 22 mm
  • Peso: 464 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artículo No.:
24330.0241
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e mín.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 22 mm
  • Peso: 455 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artículo No.:
24330.0250
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e mín.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 25 mm
  • Peso: 674 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
24330.0251
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e mín.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 25 mm
  • Peso: 664 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
24330.0260
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e mín.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 28 mm
  • Peso: 1083 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artículo No.:
24330.0261
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e mín.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 28 mm
  • Peso: 1048 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artículo No.:
24330.0270
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e mín.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 32 mm
  • Peso: 1466 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24330.0271
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e mín.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 32 mm
  • Peso: 1478 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24330.0280
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 315 mm
  • s H11: 24 mm
  • e mín.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 36 mm
  • Peso: 2303 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
27 mm
Artículo No.:
24330.0281
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 315 mm
  • s H11: 27 mm
  • e mín.: 36,2 mm
  • d1: 28,4 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 36 mm
  • Peso: 2200 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24330.0310 1)
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e mín.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 92 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 16 mm
  • Peso: 136 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24330.0320
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e mín.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 18 mm
  • Peso: 187 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24330.0321
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e mín.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 18 mm
  • Peso: 183 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24330.0330
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e mín.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 20 mm
  • Peso: 288 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24330.0331
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e mín.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 20 mm
  • Peso: 292 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24330.0340
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e mín.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 22 mm
  • Peso: 460 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artículo No.:
24330.0341
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e mín.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 22 mm
  • Peso: 439 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artículo No.:
24330.0350
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e mín.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 25 mm
  • Peso: 661 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
24330.0351
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e mín.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 25 mm
  • Peso: 627 g
show article view
Manivelas Acodadas

Material

Manilla

  • Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado

Cuerpo de la manivela

  • Acero de fundición (GTW), con recubrimiento plástico, negro
  • Fundición nodular, con recubrimiento plástico, negro
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24330. Manivelas Acodadas – DIN 468 acodadas con forma de cuello de cisne con cuadrado DIN 79
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.