24532.0123 - Manillas Plegables
giratorias

d1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
Artículo No.:
24532.0123
Documentos
Manillas Plegables
  • Acero inoxidable
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 111 g
Manillas Plegables

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4305

Empuñadura

  • Termoplástico, negro, mate

Procedimiento

En la posición de funcionamiento la manilla está bloqueada. Para mover la manilla a la posición de reposo, debe extraerse axialmente y girarse.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24532.0123
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.