24450.0320 - Manillas Fijas
DIN 39

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con espiga roscada, forma E
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4404
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Artículo No.:
24450.0320
Documentos
Manillas Fijas
  • con espiga roscada, forma E – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Peso: 92 g
Manillas Fijas

Material

  • Acero inoxidable 1.4404
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24450.0320
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.