Su selección resultó en 54 aciertos
Versión:
con manilla cilíndrica
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- con manilla cilíndrica – croquis 2, Acero inoxidable
- d1: 12 mm
- l1: 100 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 81 g
show article view
Versión:
con manilla cilíndrica
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- con manilla cilíndrica – croquis 2, Acero inoxidable
- d1: 12 mm
- l1: 125 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 103 g
show article view
Versión:
con manilla cilíndrica
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- con manilla cilíndrica – croquis 2, Acero inoxidable
- d1: 12 mm
- l1: 160 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 133 g
show article view
Versión:
con manilla cilíndrica
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- con manilla cilíndrica – croquis 2, Acero inoxidable
- d1: 14 mm
- l1: 125 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 125 g
show article view
Versión:
con manilla cilíndrica
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- con manilla cilíndrica – croquis 2, Acero inoxidable
- d1: 14 mm
- l1: 160 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 168 g
show article view
Versión:
con manilla cilíndrica
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- con manilla cilíndrica – croquis 2, Acero inoxidable
- d1: 14 mm
- l1: 200 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 216 g
show article view
Material
Palanca de engranaje
- Acero, cincado por galvanización, pasivado
- Acero inoxidable 1.4305, mate
Bola
- Baquelita PF 31, negro, DIN 319
Manilla cilíndrica
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada