24350.0130 - Espigas Roscadas

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con manilla cilíndrica
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
Artículo No.:
24350.0130
Documentos
Espigas Roscadas
  • con manilla cilíndrica – croquis 2, Acero
  • d1: 10 mm
  • l1: 80 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 50 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 50 g
Espigas Roscadas

Material

Palanca de engranaje

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado

Bola

  • Baquelita PF 31, negro, DIN 319

Manilla cilíndrica

  • Baquelita PF 31, negra
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24350.0130
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.