24512.0125 - Empuñaduras en T

Ver­sión
cro­quis
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con taladro ciego roscado
cro­quis:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
55 mm
Artículo No.:
24512.0125
Documentos
Empuñaduras en T
  • con taladro ciego roscado – croquis 2
  • d2: M8
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Peso: 31 g
Empuñaduras en T

Material

  • Aluminio, recubierto en plástico, similar al RAL 9005 negro, acabado mate
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24512.0125
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.