Cierres unilateral

EH 24100.

Utilizado para bloqueo de puertas, cajones o sujeción durante el transporte, etc. 

Este cierre indexa 4 x 90°.

Su selección resultó en 4 aciertos

Color
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artículo No.
CAD
Disponible
Color:
plata
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
45 mm
l2 [mm]:
55 mm
:
plata
Artículo No.:
24100.0101
CAD
Cierres
  • plata
  • d1: M6
  • d2: 9 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 55 mm
  • b: 19 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 13,3 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 6,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carga máx.: 500 N
  • Peso: 59 g
Más detalles
Cierres
Color:
negro
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
45 mm
l2 [mm]:
55 mm
:
negro
Artículo No.:
24100.0102
CAD
Cierres
  • negro
  • d1: M6
  • d2: 9 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 55 mm
  • b: 19 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 13,3 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 6,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carga máx.: 500 N
  • Peso: 59 g
Más detalles
Cierres
Color:
plata
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
78 mm
:
plata
Artículo No.:
24100.0151
CAD
Cierres
  • plata
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 78 mm
  • b: 25,2 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 15,8 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 9 mm
  • SW: 5 mm
  • Carga máx.: 1000 N
  • Peso: 137 g
Más detalles
Cierres
Color:
negro
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
78 mm
:
negro
Artículo No.:
24100.0152
CAD
Cierres
  • negro
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 78 mm
  • b: 25,2 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 15,8 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 9 mm
  • SW: 5 mm
  • Carga máx.: 1000 N
  • Peso: 136 g
Más detalles
Cierres

Material

Empuñadura

  • Zamak, plata, similar a RAL 9006
  • Zamak, negro, similar a RAL 9005

Partes internas

  • Acero sinterizado

Tornillo

  • Acero inoxidable A2 (ISO 10642)
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24100. Cierres – unilateral
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863

 

No contiene materiales SVHC 

Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 08.07.2021

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.