24430.0042 - Brazos de Fijación

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero, pavonado
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Artículo No.:
24430.0042
Documentos
Brazos de Fijación
  • con rosca hembra – croquis 1, Acero
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h: 47 mm
  • l: ~ 108 mm
  • t1: 18 mm
  • Peso: 262 g
Brazos de Fijación

Material

Empuñadura

  • Acero, pavonado

Bola

  • Baquelita PF 31, negro, DIN 319
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24430.0042
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.