24430.0030 - Brazos de Fijación

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con taladro liso
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, pavonado
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24430.0030
Documentos
Brazos de Fijación
  • con taladro liso – croquis 2, Acero
  • d1: 22 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 37 mm
  • l: ~ 85 mm
  • t2: 19 mm
  • Peso: 113 g
Brazos de Fijación

Material

Empuñadura

  • Acero, pavonado

Bola

  • Baquelita PF 31, negro, DIN 319
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24430.0030
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.