24430.0022 - Brazos de Fijación

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero, pavonado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Artículo No.:
24430.0022
Documentos
Brazos de Fijación
  • con rosca hembra – croquis 1, Acero
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 33 mm
  • l: ~ 67 mm
  • t1: 15 mm
  • Peso: 97 g
Brazos de Fijación

Material

Empuñadura

  • Acero, pavonado

Bola

  • Baquelita PF 31, negro, DIN 319
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24430.0022
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.