Su selección resultó en 18 aciertos
Versión:
con rosca hembra
Material:
Acero, pavonado
- con rosca hembra – croquis 1, Acero
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h: 33 mm
- l: ~ 67 mm
- t1: 15 mm
- Peso: 97 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Material:
Acero, pavonado
- con rosca hembra – croquis 1, Acero
- d1: 22 mm
- d2: M10
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h: 37 mm
- l: ~ 85 mm
- t1: 15 mm
- Peso: 115 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Material:
Acero, pavonado
- con rosca hembra – croquis 1, Acero
- d1: 25 mm
- d2: M12
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h: 42 mm
- l: ~ 95 mm
- t1: 18 mm
- Peso: 165 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Material:
Acero, pavonado
- con rosca hembra – croquis 1, Acero
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h: 47 mm
- l: ~ 108 mm
- t1: 18 mm
- Peso: 262 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Material:
Acero, pavonado
- con rosca hembra – croquis 1, Acero
- d1: 32 mm
- d2: M16
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h: 52 mm
- l: ~ 126 mm
- t1: 23 mm
- Peso: 354 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Material:
Acero, pavonado
- con rosca hembra – croquis 1, Acero
- d1: 36 mm
- d2: M16
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h: 58 mm
- l: ~ 138 mm
- t1: 24 mm
- Peso: 519 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Material:
Acero, pavonado
- con rosca hembra – croquis 1, Acero
- d1: 40 mm
- d2: M20
- d4: 16 mm
- d5: 40 mm
- h: 64 mm
- l: ~ 154 mm
- t1: 27 mm
- Peso: 708 g
show article view
Versión:
con taladro liso
Material:
Acero, pavonado
- con taladro liso – croquis 2, Acero
- d1: 20 mm
- d3 H7: 10 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h: 33 mm
- l: ~ 67 mm
- t2: 16 mm
- Peso: 85 g
show article view
Versión:
con taladro liso
Material:
Acero, pavonado
- con taladro liso – croquis 2, Acero
- d1: 22 mm
- d3 H7: 10 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h: 37 mm
- l: ~ 85 mm
- t2: 19 mm
- Peso: 113 g
show article view
Versión:
con taladro liso
Material:
Acero, pavonado
- con taladro liso – croquis 2, Acero
- d1: 25 mm
- d3 H7: 12 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h: 42 mm
- l: ~ 95 mm
- t2: 21 mm
- Peso: 170 g
show article view
Versión:
con taladro liso
Material:
Acero, pavonado
- con taladro liso – croquis 2, Acero
- d1: 28 mm
- d3 H7: 12 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h: 47 mm
- l: ~ 108 mm
- t2: 23 mm
- Peso: 268 g
show article view
Versión:
con taladro liso
Material:
Acero, pavonado
- con taladro liso – croquis 2, Acero
- d1: 32 mm
- d3 H7: 16 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h: 52 mm
- l: ~ 126 mm
- t2: 28 mm
- Peso: 351 g
show article view
Versión:
con taladro liso
Material:
Acero, pavonado
- con taladro liso – croquis 2, Acero
- d1: 36 mm
- d3 H7: 16 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h: 58 mm
- l: ~ 138 mm
- t2: 28 mm
- Peso: 524 g
show article view
Versión:
con taladro liso
Material:
Acero, pavonado
- con taladro liso – croquis 2, Acero
- d1: 40 mm
- d3 H7: 20 mm
- d4: 16 mm
- d5: 40 mm
- h: 64 mm
- l: ~ 154 mm
- t2: 30 mm
- Peso: 706 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- con rosca hembra – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: 22 mm
- d2: M8
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h: 37 mm
- l: ~ 85 mm
- t1: 15 mm
- Peso: 121 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- con rosca hembra – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: 25 mm
- d2: M10
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h: 42 mm
- l: ~ 95 mm
- t1: 18 mm
- Peso: 186 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- con rosca hembra – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h: 47 mm
- l: ~ 108 mm
- t1: 18 mm
- Peso: 262 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- con rosca hembra – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: 32 mm
- d2: M16
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h: 52 mm
- l: ~ 126 mm
- t1: 23 mm
- Peso: 354 g
show article view
Material
Empuñadura
- Acero, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305, mate
Bola
- Baquelita PF 31, negro, DIN 319
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada