Filtro de producto
Su selección resultó en 38 aciertos
Más detalles
negro
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 412 mm
Peso: 317 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 214 mm
Peso: 424 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 264 mm
Peso: 455 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 314 mm
Peso: 480 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 364 mm
Peso: 501 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 414 mm
Peso: 536 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 514 mm
Peso: 593 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 614 mm
Peso: 570 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 217 mm
Peso: 429 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 317 mm
Peso: 489 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 367 mm
Peso: 501 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 417 mm
Peso: 538 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 517 mm
Peso: 613 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 617 mm
Peso: 669 g
show article view
Material
Tapa
Empuñadura
Aluminio, anodizado
Aluminio, recubierto en plástico, similar al RAL 9005 negro, acabado mate
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Montaje
Montaje por la parte posterior.
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.