Las asas tubulares se utilizan, por ejemplo, en puertas de máquinas.
Estas asas tubulares fabricadas en aluminio se caracterizan por su construcción ergonómica y robusta y su diseño moderno. Esta versión está equipada con patas en ángulo (patas).
Este artículo 24321.0015 - Asas Tubulares / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 250 mm) es una variante del grupo de artículos Asas Tubulares (EH 24321.)
Tapa
Empuñadura
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Montaje por la parte posterior.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels