22731.0330 - Soportes Ajustables
regulables

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y como elementos de apriete.

El punto de contacto del soporte se autoajusta a la posición horizontal evitando que el soporte esté en posición oblicua cuando se inserta la pieza a mecanizar. 

Este artículo 22731.0330 - Soportes Ajustables regulables / con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada (d1: 30 mm, d2: M16) es una variante del grupo de artículos So­por­tes Ajus­ta­bles regulables (EH 22731.)

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22731.0330
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • Sistema: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • diámetro de la bola: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
  • Peso: 149 g
Soportes Ajustables

Material

Elemento resorte

  • Termoplástico PUR

Bola

  • Acero para rodamiento, templado, brillante

Cuerpo

  • Acero termotratado, templado, fosfatado

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.

Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22731.0330
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.