22540.0463 - Espiga Roscada
DIN 6332 con punta de golpe

Las espigas roscadas son tornillos de sujeción que pueden transmitir fuerzas directamente a través del punto de empuje. La superficie de presión del punto de empuje de la versión de acero está templada.

Para sujetar superfices sensibles, se pueden colocar almohadillas de empuje EH 22560. (DIN 6311 y versión bja) en el punto de empuje. El anillo de resorte de la almohadilla de empuje logra una conexión entre la espiga roscada y la almohadilla de empuje que se puede soltar con la mano.

Estas espigas roscadas con puntos de empuje se caracterizan especialmente pro el radio adicional "r" en el punto de empuje (optimización en comparación con DIN 6332), lo que hace que el montaje en la placa de empuje sea mucho más fácil.

El diámetro del punto de empuje de las espigas roscadas es menor que el diámetro del núcleo de la rosca, por lo que también se pueden atornillar en el lado del pasador.

This article 22540.0463 - Espiga Roscada DIN 6332 con punta de golpe / con hexágono interior (IS) (d1: M16, l1: 125 mm) is one variant of the article group Es­pi­gas Ros­ca­das DIN 6332 con punta de golpe (EH 22540.)

Ver­sión
Ma­te­rial
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
Artículo No.
Disponible
Ver­sión:
con hexágono interior (IS)
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8, punta endurecida
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Artículo No.:
22540.0463
Espiga Roscada
  • con hexágono interior (IS) – croquis 2, acero
  • Sistema: V70/L16
  • d1: M16
  • l1: 125 mm
  • d2 h11: 12 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 130,4 mm
  • l5: 127,9 mm
  • SW: 8 mm
  • Peso: 150 g
Espiga Roscada

Material

  • Acero, pavonado, calidad 5.8, punta endurecida
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ficha técnica 22540.0463
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista de SEP [REACH] a 08.07.2021

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daños reproductivos por exposición
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.