23700.0123 - Elementos Intermedios

a [mm]
b [mm]
c [mm]
Artículo No.
Disponible
a [mm]:
100 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Artículo No.:
23700.0123
Elementos Intermedios
  • Sistema: V70/L12
  • a: 100 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Peso: 1201 g
Elementos Intermedios

Material

Cuerpo

  • Acero, pavonado

Piezas de desgaste

  • Acero termotratado

Pasador

  • Acero especial
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ficha técnica 23700.0123
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Conforme a la directiva 2011/65/UE y la directiva 2015/863

 

No contiene materiales SVHC 

Ninguna sustancia SEP con más de 0.1% p/p contenida - Lista de SEP a 08.07.2021

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ningua sustancia designada como "minerales de conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.