3688.001 - Bloque para martillo

Con unas dimensiones de 200mm de largo, 140mm de ancho y 40mm de alto y un peso de 1065g, el bloque de mazo está hecho de un plástico especial resistente al desgaste, duradero y de dureza media.

El bloque mazo se utiliza para distribuir la fuerza de impacto puntual ejercida por la cabeza de un martillo o una palanca sobre una superficie plana y para compensar las diferencias de altura. El bloque también permite la creación de transiciones suaves entre las losas de pavimento o el césped y los bordes de los bordillos (previniendo riesgos de tropiezos). Otra ventaja es la compactación del sustrato, evitando que se descuelgue posteriormente. Finalmente, el bloque mantiene las piedras y losas perfectamente protegidas contra daños.

El bloque de mazo también sirve como soporte sólido para otras actividades, por ejemplo: trabajo de tapicería.

Características:

  • Fabricado en plástico especial resistente al desgaste, duradero y de dureza media.
  • Permite la distribución de una fuerza de impacto puntual sobre una superficie y la compensación de diferencias de altura para crear transiciones suaves.
  • Soporte robusto y conveniente.
  • Dimensiones: 200mm de largo, 140mm de ancho y 40mm de alto.
  • Peso: 1.065g.

Áreas de aplicación

Construcción de carreteras/caminos/zonas verdes

Este artículo 3688.001 - Bloque para martillo / (Largo x Ancho x Alto: 200 mm x 140 mm x 40 mm) es una variante del grupo de artículos Blo­que para mar­ti­llo (EH 3688.)

Lar­go ­x An­cho x Al­to [mm]
gewicht [g]
Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Lar­go ­x An­cho x Al­to [mm]:
200 mm x 140 mm x 40 mm
gewicht [g]:
1065 g
Artículo No.:
3688.001
Bloque para martillo
  • Largo x Ancho x Alto: 200 mm x 140 mm x 40 mm
  • Peso: 1065 g
  • GTIN: 4030618308010
  • proficl@ss 5.0: EAC607c020
  • ecl@ss 10.1: 21-04-45-90

Material

  • Plástico especial
  • resistente al uso
  • duradero

Notas

Unidad de embalaje 10 piezas (cantidad de pedido en piezas)

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 3688.001
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.