Perfectamente torcida en 20°, la cuña para partir forjada y sólidamente torcida brinda una gran cantidad de acción para partir y ni siquiera retrocederá ante el desafío de partir madera anudada.
El cerradero está rectificado y diseñado con un chaflán.
A pesar de su peso de 3100g, las empuñaduras empotradas en los lados permiten un manejo seguro y la inserción de la cuña en la madera.
Las ranuras inclinadas evitan que la cuña rebote, incluso en madera congelada.
Su recubrimiento de polvo naranja hace que la cuña sea fácil de encontrar en todo momento.
Una cómoda caja de plástico especial garantiza un transporte seguro.
Se puede utilizar como el complemento perfecto para el mazo de división SIMPLEX (art. n.° 3007.160), las mazas SIMPLEX (art. n.° 3007.081-141) y otros trineos forestales Halder (art. n.° 3366.0S3-0S6).
Características:
Para la división eficiente y sencilla de troncos de un metro.
Gracias al giro óptimo de 20° se logra una alta acción de división, idealmente utilizable en combinación con el mazo de división SIMPLEX y las mazas SIMPLEX, cuña de división maciza retorcida de acero forjado tratado térmicamente, placa de impacto rectificada con chaflán, borde de corte rectificado en blanco, con ranura guía, ranuras diagonales forjadas y empuñaduras empotradas forjadas en los lados.
Este artículo 3556.260 - Cuña seccionadora retorcida incluye una cómoda caja de transporte hecha de plástico especial / () es una variante del grupo de artículos Cuña seccionadora retorcida incluye una cómoda caja de transporte hecha de plástico especial (EH 3556.)
Manejar cuñas de acero sólo con un martillo de bocas blandas con insertos de plástico. Golpear acero con acero puede hacer astillas.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.