El tubo de cabeza de los MALLOS está llenado con bolas de acero. Esto tiene el efecto de que, al incidir la superficie de impacto en la pieza, el relleno de bolas de acero sigue con un retardo. Al reducirse el rebote, la energía de impacto se aprovecha de manera óptima. Esto permite realizar golpes muy potentes. Además, el trabajo con los mallos protege las articulaciones y es netamente más silencioso que con martillos de acero corrientes. Las bocas intercambiables de nylon especial son muy resistentes al desgaste, reducen el ruido, no se astillan y son apropiadas para fuerzas de impacto muy elevadas. Además, son planas y permiten el clavado de estacas de madera sin dañarlas. La cabeza soldada por robot posee un manguito protector integrado. El mango de madera de nogal americano de fibra larga, muy estable, está barnizado y posee una forma ergonómica. Este producto está disponible en tres versiones: diámetro de la cabeza de Ø 80 mm con un peso total de 3600 g, diámetro de la cabeza de Ø 100 mm con un peso total de 5000 g, así como diámetro de la cabeza de Ø 100 mm con un peso total de 6500 g.
ATENCIÓN: ¡No apto para el uso en la fabricación industrial u otros entornos delicados! ¡No tiene placas deflectoras entre las bolas de acero y las bocas!
Características:
Colocación suave de estacas de madera
ATENCIÓN: La granalla de acero no está sellada en la carcasa y podría escaparse si se quita la boca de nailon. ¡No lo use en un entorno industrial o donde la contaminación sea una preocupación!
Este artículo 3366.0S6 - Trineo Forestal con reducción de la vibración, mango ergonómico de madera de nogal americano barnizado / (Ø: 100 mm, Peso: 6500 g) es una variante del grupo de artículos Trineos Forestales con reducción de la vibración, mango ergonómico de madera de nogal americano barnizado (EH 3366.)
Mango
Bocas
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.