3113s002 - Caja promocional "Embaldosado DreamTeam"
Martillo de boca blanda SIMPLEX, TPE-blando/TPE-medio y martillo de solador PICARD

El promo box FLOOR TILING DREAM TEAM está formado por los dos especialistas en baldosas de HALDER y PICARD:

El mazo SIMPLEX de boca blanda D40mm (Art. 3113.040) con la combinación de insertos TPE-blando/TPE-medio fabricado por HALDER es el complemento ideal para el martillo de albañil PICARD. Las baldosas se pueden colocar con cuidado y sin causar ningún daño. La carcasa de aluminio con manguito de protección del mango integrado convierte el martillo en una herramienta ultraligera (345g) y permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Ambos insertos no dañan y no dejan marcas de goma no deseadas, a diferencia de los mazos de goma convencionales. El inserto azul TPE-blando es suave y ofrece una gran amortiguación contra impactos. El inserto medio de TPE gris de dureza media permite trabajar con mayor fuerza de impacto. De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables. Esto ayuda tanto a su bolsillo como al medio ambiente.

El martillo para solador PICARD (Art. 0008390) se distingue por su mango ergonómico de 2 componentes con amortiguación de vibraciones, que ofrece un manejo sin esfuerzo gracias a su núcleo interior de fibra de vidrio. La zona del mango antideslizante y la argolla de suspensión al final del mango garantizan un trabajo seguro. Su cabeza de martillo viene con diferentes lados de impacto. El lado plano se puede utilizar para romper baldosas marcadas con perfecta precisión. La punta de metal duro en el lado opuesto incluso atravesará superficies quemadas con precisión y sin esfuerzo. Ese lado también se puede usar para perforar agujeros en el azulejo con la ayuda de una herramienta para agujeros redondos. Excepcionalmente ligero (180g), este martillo también es extremadamente robusto y duradero.

Características del producto:

Caja promocional EQUIPAZO DE EMBALDOSADO con los dos especialistas en baldosas de HALDER y PICARD.

  • Incluye el mazo SIMPLEX de boca blanda D40mm (Art. 3113.040) con la combinación de insertos de TPE-blando (blando, sin dañar) / TPE-medio (gris, semiduro, sin dañar):
    • La carcasa de aluminio con manguito de protección del mango integrado convierte el martillo en una herramienta ultraligera (345g) y permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad adecuada de fuerza de impacto.
    • Permite la cuidadosa colocación de las baldosas sin dañarlas.
    • No daña el color, no deja marcas de goma negra no deseadas, a diferencia de un mazo de goma convencional.
    • Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que lo hace altamente eficiente y amigable con el medio ambiente.
  • Añádase a esto el martillo de albañil PICARD (Art. 0008390):
    • Mango bicomponente ergonómico y amortiguador de vibraciones con núcleo interior de fibra de vidrio.
    • Zona de agarre antideslizante.
    • Argolla de suspensión en el extremo del mango para asegurar la herramienta.
    • Ligero (180g), pero extremadamente robusto y duradero.
    • El lado plano para romper las fichas marcadas.
    • La punta de metal duro integrada atraviesa las superficies quemadas; la punta también se puede usar para perforar agujeros en el azulejo con la ayuda de una herramienta para agujeros redondos.

Áreas de aplicación

Para alicatado

Este artículo 3113s002 - Caja promocional "Embaldosado DreamTeam" Martillo de boca blanda SIMPLEX, TPE-blando/TPE-medio y martillo de solador PICARD / () es una variante del grupo de artículos Caja pro­mo­cio­nal "Em­bal­do­sa­do Dream­Tea­m" Martillo de boca blanda SIMPLEX, TPE-blando/TPE-medio y martillo de solador PICARD (EH 3113.)

gewicht [g]
Artículo No.
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
525 g
Artículo No.:
3113s002
Caja promocional "Embaldosado DreamTeam"
  • Largo x Ancho x Alto: 125 mm x 50 mm x 400 mm
  • Peso: 525 g
  • GTIN: 4030618311980
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 3113s002
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.