3113.040 - Martillo SIMPLEX
TPE-blando / TPE-medio; con carcasa de aluminio y mango de madera de alta calidad

La serie SIMPLEX 3113 está disponible con la combinación de bocas TPE-blanco/TPE-medio. Ambos insertos son elastómeros termoplásticos y no dejan marcas de color ni, a diferencia de un mazo de goma convencional, marcas negras no deseadas.

El inserto azul TPE-soft (serie 3201) es el más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero.

La boca de TPE gris de dureza media (serie 3203) permite una fuerza de impacto más poderosa que es comparable a la de caucho compuesto (serie 3202).

La carcasa de aluminio extra ligera con manguito de protección de mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Esto hace que sea muy fácil procesar materiales que se rompen fácilmente.

Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de  recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.

Características del producto:

  • Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de inserciones de TPE-blando (azul, blando, sin dañar) / TPE-medio (gris, semiduro, sin dañar).
  • La carcasa de aluminio extra ligera con manguito de protección del mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto (ideal para trabajar en materiales que se rompen fácilmente).
  • Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
  • Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
  • Disponible en tamaños de D30mm a D60mm.

Áreas de aplicación

Colocación de azulejos frágiles, alicatado, posicionamiento y ajuste de piezas de trabajo ligeras/delicadas, carpintería, montaje de muebles

Este artículo 3113.040 - Martillo SIMPLEX TPE-blando / TPE-medio; con carcasa de aluminio y mango de madera de alta calidad / (Ø: 40 mm) es una variante del grupo de artículos Mar­ti­llos SIM­PLEX de bocas blan­das TPE-blando / TPE-medio; con carcasa de aluminio y mango de madera de alta calidad (EH 3113.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
345 g
Artículo No.:
3113.040
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Peso: 345 g
  • GTIN: 4030618302698
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mango

  • Madera

boca 1

  • TPE-blando, azul
  • no mancha
  • Blanda

boca 2

  • TPE-medio, gris
  • no mancha
  • Medio duro

Cuerpo

  • Aluminio Al
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 3113.040
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillos SIMPLEX de bocas blandas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.