3027s022 - CAJA SIMPLEX PLUS
Martillo de boca blanda SIMPLEX D80, composición de goma con "levantamiento" / super plástico, así como un inserto de TPE-blando y un TPE-medio más tapón de invierno

Esta CAJA SIMPLEX PLUS de HALDER incluye el mazo de boca blanda SIMPLEX 3027.280, así como dos bocas adicionales que no dañan y un gorro de invierno HALDER.

Ofreciendo una combinación de inserción de caucho compuesto / super plástico, el mazo de boca blanda SIMPLEX D80mm es un compañero indispensable para una gran cantidad de aplicaciones.

Este éxito de ventas fabricado por Halder se ha desarrollado aún más: con una forma ingeniosa, el inserto de goma con "levantamiento" permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que hace posible trabajar en un forma mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. La mezcla de goma comprobada, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.

La boca de super plástico permite una fuerza de impacto más potente que el inserto de goma. Es un inserto de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.

Además, esta caja promocional también contiene un inserto de repuesto (blando, que no daña, Art. 3201.080) y un TPE-mid (semiduro, que no daña, Art. 3203.080), que permite colocar piedras naturales y tableros sensibles y la posicionamiento de las vigas sin dejar las molestas marcas de caucho negro. Como extra adicional, la caja también viene con un gorro de invierno Halder.

Características del producto:

Caja promocional que viene con el mazo de boca blanda SIMPLEX 3027.280 y dos insertos adicionales más un gorro de invierno HALDER.

  • Mazo SIMPLEX de cara blanda con la combinación de inserto de caucho compuesto con “levantamiento” (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste)/super plástico (blanco, dureza media, muy duradero).
  • Desarrollo adicional del éxito de ventas de HALDER: la boca de goma con "levantamiento" garantiza un trabajo cómodo para la espalda y reduce la necesidad de agacharse.
  • Contiene una boca extra de TPE-blando (blando, que no daña, Art. 3201.080) y una boca extra de TPE-medio (semiduro, que no daña, Art. 3203.080).
  • Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
  • Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
  • EL clásico en el campo de la construcción/jardinería y paisajismo, pero también ideal para trabajos de carpintería. Vida útil sustancialmente más larga en comparación con un mazo de goma simple. Fuerza de impacto mejorada gracias a la boca de super plástico. Los insertos adicionales que no dañan permiten al usuario colocar piedras naturales y tableros sensibles sin dejar ningún molesto caucho negro que dañe.

Áreas de aplicación

Para jardinería y paisajismo

Este artículo 3027s022 - CAJA SIMPLEX PLUS Martillo de boca blanda SIMPLEX D80, composición de goma con "levantamiento" / super plástico, así como un inserto de TPE-blando y un TPE-medio más tapón de invierno / () es una variante del grupo de artículos CAJA SIM­PLEX PLUS Martillo de boca blanda SIMPLEX D80, composición de goma con "levantamiento" / super plástico, así como un inserto de TPE-blando y un TPE-medio más tapón de invierno (EH 3027.)

gewicht [g]
Artículo No.
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
3600 g
Artículo No.:
3027s022
CAJA SIMPLEX PLUS
  • Largo x Ancho x Alto: 180 mm x 100 mm x 575 mm
  • Peso: 3600 g
  • GTIN: 4030618312017
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 3027s022
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.