3027.280 - Martillo SIMPLEX
Caucho compuesto, con "levantamiento" / Super plástico; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

Ofreciendo una combinación de inserción de caucho compuesto/superplástico, el mazo de cara blanda SIMPLEX D60mm y D80mm es un compañero indispensable para una gran cantidad de aplicaciones. Este éxito de ventas de Halder se ha desarrollado aún más:

Con una forma ingeniosa, el inserto de goma con "levantamiento" (3202.2) permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que permite trabajar de una manera mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. La mezcla de goma comprobada, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.

El inserto superplástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que el inserto de goma. Es un inserto de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorros tanto en dinero como en recursos.

Esta versión se ofrece en los tamaños D60mm y D80mm, también como mallo. La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3027.282).

Características del producto:

  • Mayor desarrollo del top ventas de Halder: la boca de goma con "levantamiento" (3202.2) garantiza un trabajo cómodo para la espalda y reduce la necesidad de agacharse.
  • Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de caucho compuesto con “levantamiento” (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / super plástico (blanco, dureza media, muy duradero).
  • Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
  • Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
  • Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera grandes ahorros en costos y recursos.
  • Disponible en los tamaños D60mm y D80mm, también como mallo.
  • D80mm también disponible con mango extra corto (3027.282).

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, pavimentación, colocación de bordillos, colocación de bloques en L, construcción de andamios, construcción carpas, trabajos de carpintería, construcción de vallados

 

Este martillo presenta una boca especial con "Soporte" que se incorporó a la carcasa.

Este artículo 3027.280 - Martillo SIMPLEX Caucho compuesto, con "levantamiento" / Super plástico; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad / (Ø: 80 mm) es una variante del grupo de artículos Mar­ti­llos SIM­PLEX de bocas blan­das Caucho compuesto, con "levantamiento" / Super plástico; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad (EH 3027.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2820 g
Artículo No.:
3027.280
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Peso: 2820 g
  • GTIN: 4030618312062
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mango

  • Madera

boca 1

  • Caucho compuesto, negro, con "levantamiento"
  • Medio duro
  • Amortiguación del golpe
  • Inodoro
  • Poco desgaste

boca 2

  • Superplástico, blanco
  • Medio duro
  • Duradero
  • Resistente al uso

Cuerpo

  • Fundición maleable
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 3027.280
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
martillos de bocas blandas SIMPLEX con "Soporte"
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillos SIMPLEX de bocas blandas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.