Ofreciendo una combinación de insertos de caucho compuesto/superplástico, la serie SIMPLEX 3027 es un compañero indispensable para una gran cantidad de aplicaciones y también está disponible en dos versiones de martillo debido al hecho de que es la combinación más vendida de Halder: Una de estas versiones cuenta con un diámetro de cabeza de D80 mm, un peso total de 3170g y una longitud total de 80 cm (con boca de goma con pie). La versión más grande tiene un diámetro de cabeza de D100mm, un peso total de 5350g y una longitud total de 100cm.
El inserto de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro.
El inserto superplástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que el inserto de goma. Es un inserto de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.
Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
El mango de nogal ultrarresistente de fibra larga está barnizado y tiene una forma ergonómica.
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico como de recursos.
Características del producto:
jardinería y paisajismo, colocación de bordillos, colocación de bloques en L, albañilería y colocación de escaleras, construcción de vallados, golpeo de cuñas de acero, construcción de andamios , construcción carpas, trabajos de carpintería, construcción de casas prefabricadas, colocación de estructuras de tejado
Este artículo 3027.100 - Martillo largo SIMPLEX Composición de caucho/super plástico; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal / (Ø: 100 mm) es una variante del grupo de artículos Martillos largos SIMPLEX Composición de caucho/super plástico; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal (EH 3027.)
Mango
boca 1
boca 2
Cuerpo
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.