Con nuestra gama de productos de dispositivos de elevación, que consta de pasadores de bolas y pasadores de elevación con rosca en versiones métricas y en pulgadas, así como sus accesorios, se encuentra disponible en stock un amplio programa de suministro de dispositivos de elevación.

 

Pasadores de Elevación – Capacidad de elevación de hasta 1.000kg

Además de ofrecer una capacidad de elevación excepcional, nuestros pasadores de elevación no requieren casi ningún esfuerzo ya que no necesitan una rosca. Mejor aún, garantizan la máxima seguridad durante el uso.

La variante con empuñadura permite levantar y transportar manualmente de forma sencilla, segura y fiable componentes incómodos.

 

 

Los pasadores de elevación están testados por TÜV, son elementos de transporte robustos y rápidos y fáciles de usar con grillete o asa móvil. Los pasadores de elevación a menudo también se denominan pasadores de grillete. El dispositivo de elevación de carga se puede utilizar para la elevación de cargas mediante grúa. Taladros H11 son suficientes para la operación.

La amplia gama de productos incluye varios diseños en stock:

  • Acero / acero inoxidable (apto para uso en exteriores)
  • Con grillete / asa giratoria (para levantar y transportar a mano)
  • Hasta 1.000kg de capacidad de carga

Accesorios

  • Casquillos de posicionamiento
  • Casquillos de posicionamiento, lisos (para instalación enrasada en componentes)
  • Casquillos de posicionamiento con junta, lisos (para instalación enrasada en componentes, adicionalmente con junta para proteger contra la entrada de líquidos y suciedad)

Para aplicaciones especiales, también se pueden diseñar y fabricar versiones especiales.

Pasadores de Elevación con Rosca – insertar en vez de enroscar

Los cáncamos y otros elementos de transporte deben enroscarse de forma que consumen tiempo. Los pasadores de elevación con rosca, por contra, se pueden insertar en roscas existentes con sólo presionar un botón y, por lo tanto, ahorrar una enorme cantidad de tiempo al manipular una amplia variedad de cargas. Una selección de diferentes versiones ofrece la solución adecuada para cada aplicación.

 

 

 

 

Los pasadores de elevación con rosca están testados por TÜV, son elementos de transporte robustos, rápidos y fáciles de usar, con grillete móvil. Los pasadores de elevación con rosca también se denominan pasador de grillete. El dispositivo de elevación de carga se puede utilizar para la elevación de cargas mediante grúa. Para el funcionamiento, el dispositivo de elevación se inserta en una rosca existente.

La amplia gama de productos incluye varios diseños en stock:

  • Acero / acero inoxidable (apto para uso en exteriores)
  • Con grillete giratorio
  • Con grillete giratorio 360°
  • Con grillete giratorio, para agujeros centrales según DIN 332
  • Hasta 2.000 kg de capacidad de carga

Para aplicaciones especiales, también se puede diseñar y fabricar versiones especiales.

Nuestra gama de productos de equipos de elevación incluye pasadores de bolas y pasadores de elevación con rosca en versiones métricas y en pulgadas, así como accesorios adecuados

 

TÜV - CE- rostfreier Stahl