Flexible Lösungen zur Werkstückspannung
Nutzen Sie unseren digitalen Katalog und "blättern" Sie durch unser umfangreiches Produktprogramm. Über die verlinkten Artikelnummern gelangen Sie direkt in den Shop.
Die Spannmittel-Übersicht ist eine Zusammenstellung der Spannmittel aus unserem gesamten Produktprogramm. Neben der Online-Übersicht mit Links in unseren Shop steht auch eine gedruckte Variante als Poster zur Verfügung.
Neue Artikelgruppe zur Montage auf Raster- und Vorrichtungsplatten durch einpressen in Bohrungen oder einschrauben in Gewinde.
Erweiterung der Artikelgruppe um eine Ausführung aus rostfreiem Stahl und eine neue Artikelgruppe mit Nutenstein.
Erweiterung der Pitbull®-Spannklemmen um weitere Ausführungen mit stumpfer Kante aus Messing & bearbeitbarerer Kante aus Stahl für formschlüssige Spannung.
Erweiterung der Aufnahmebolzen mit Kugelansatz um neue Varianten.
Erweiterung der Artikelgruppen EH 22030., EH 22050., EH 22060. und EH 22080. um weitere Varianten.
Erweiterung und Überarbeitung der Produktgruppe Aufsitzspanner.
Jetzt auch Ausführungen mit rotem Knopf
Neue Artikelgruppe komplett aus rostfreiem Stahl.
Ansprechpartner im Aussendienst und Innendienst für Anfragen, Technische Beratung, Auftragsabwicklung, After Sales Service sowie weitere wichtige Ansprechpartner im Unternehmen
Handelsvertreter und Vertriebspartner im In- und Ausland für alle Produktfelder Normalien, Werkstückspannung, Luftfahrtprodukte und Handwerkzeuge.
Werfen sie einen Blick in die FAQs um weitere Informationen zu erhalten.
Als Spezialist für Werkstückspannung sind wir seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätig. Unsere Standardlösungen im Bereich der Werkstück Spanntechnik, wie die flexiblen Vorrichtungssysteme (Nutsysteme und Lochsysteme), Multi-Schraubstöcke, Nullpunktspannsysteme und Mehrfachspannsysteme, ermöglichen die Spannung von nahezu allen Werkstücken. Ergänzt wird das Produktsortiment um Normalien für Vorrichtungssysteme (Vorrichtungsteile, Spannelemente) aus unserem umfangreichen Normteile Sortiment und Basiselemente.