Neuheiten Handwerkzeuge 2022
SUPERCRAFT-Schonhammer mit 3-Komponentenstiel
Anwendungsgebiete:
- Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Blechbearbeitung
Produktmerkmale:
- Rückschlagfrei, für sehr kraftvolle Schläge.
- Geräuscharm und gelenkschonend.
- Auswechselbare Schlageinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit.
- Bruchsicherer, rutschfester 3-Komponentenstiel mit Fiberglaskern
- Komplett robotergeschweißt.
- Erhältlich von Größe D40mm bis D60mm
Mehr Information
SUPERCRAFT-Schonhammer mit abgerundetem Einsatz
Anwendungsgebiete:
- Spengler: Blechbearbeitung, Bördelarbeiten , Wartungsarbeiten
- Polsterer / Sattler: Ziernägel einschlagen / Ziernaht flachklopfen
Produktmerkmale:
- Rückschlagfrei, für sehr kraftvolle Schläge.
- Auf einer Seite ist ein abgerundeter Schlageinsatz verbaut.
- Vermeidet Beschädigungen und Abdrücke.
- Geräuscharm und gelenkschonend.
- Schlageinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit.
- Komplett robotergeschweißt.
- Schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter, sehr stabiler und lackierter Hickorystiel.
- Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor.
- Stiel und Schlageinsätze austauschbar.
- Erhältlich in D25mm, D30mm und D40mm.
Mehr Information
Anwendungsgebiete:
- Scheiben einglasen, Alu- und Kunststoffleisten setzen, Gummi-Dichtungen eindrücken
Produktmerkmale:
- Mit speziell geformtem Griffende zum Eindrücken von Gummidichtungen unterschiedlichster Größen
- Auswechselbare, rechteckige, leicht überstehende, mittelharte Schlageinsätze aus Polyurethan
- Ermöglicht geräuscharmes und komplett rückschlagfreies Arbeiten
- Sehr hohe Schlagkraft bei geringem Gewicht
- Absolut bruchsichere Verbindung zwischen Hammerkopf und Stiel aufgrund des längsgeschweißten Gehäuses
Mehr Information
SIMPLEX-Schonhammer mit extra kurzem Stiel
Anwendungsgebiete:
- Galabau: der lange Stiel wird oft auf dem Boden angeschlagen
Produktmerkmale:
- Für SIMPLEX Ø80mm
- Stiellänge (kurz) = 230mm; Gesamtlänge SIMPLEX = 325mm
Mehr Information
SIMPLEX-Einsatz mit Standfuß (D80 mm)
Anwendungsgebiete:
- Für ALLE, die sich nicht mehr bücken möchten
Produktmerkmale:
- Sorgt für einen sicheren Kopfstand des Hammers
- Für SIMPLEX Ø80mm mit kurzem Stiel oder als Vorschlaghammer
Mehr Information
SIMPLEX-Einsatz TPE-soft (D80 mm)
Anwendungsgebiete:
- Für sensible Arbeiten bestens geeignet; im Handwerk, Galabau, Fertighausbau, Trockenbau, aber auch in der Industrie!
Produktmerkmale:
Mehr Information
SIMPLEX-Einsatz TPE-mid (D80 mm)
Anwendungsgebiete:
- Für sensible Arbeiten bestens geeignet; im Handwerk, Galabau, Fertighausbau, Trockenbau, aber auch in der Industrie!
Produktmerkmale:
Mehr Information
Schlageinsätze bei SIMPLEX-Spalthammer / Spaltaxt jetzt aus Nylon
Anwendungsgebiete:
- Holzspalten
- Keilarbeiten
- Pfähle einschlagen
Produktmerkmale:
- Nylon Einsatz ersetzt den Superplastik Einsatz
- Wesentlich langlebiger und weniger zurückfedernd
- Weniger Schläge auf Keil nötig
Mehr Information
Handbeil mit Ledergriff - neue Form
Anwendungsgebiete:
- Spalten von kleineren Holzscheiten und Anzündholz
- Anspitzen von Holzpfählen
- grobe Schnitzarbeiten
- als nützliches Outdoor-Tool für Camper, Jäger, Off-Roader etc.
Produktmerkmale:
- Robuste Ganzstahlausführung aus Spezial-Vergütungsstahl
- Allseitig feinst geschliffen und poliert
- Gewicht 1.000g, perfekt ausbalanciert
- Rutschsicherer Ledergriff passt sich an Handform an. Das Leder nimmt auch Feuchtigkeit auf und gibt sie nach getaner Arbeit wieder ab
- Inkl. hochwertigem Lederschneidschutz
Mehr Information