Pendelauflagen mit selbsttätiger Rückstellung - EH 22731. / EH 22741.
Der Aufbau der neuen Pendelauflagen ähnelt dem der einfachen Varianten. Die im Grundkörper liegende Kugel mit abgeflachter Oberfläche lässt sich um 9° neigen und passt sich so an die Form des Werkstücks an. Das Besondere der neuen Pendelauflagen befindet sich im Inneren: Ein Federelement aus Thermoplast bringt die Kugel zuverlässig in die Ausgangsposition zurück und verhindert somit mögliche Beschädigungen.