Kugeltragbolzen / Gewindetragbolzen
Kugeltragbolzen sind schnell und einfach einsetzbare, robuste Tragelemente. Spezielle Tragehilfen am Werkstück, z. B. Gewinde für Ringschrauben, sind nicht mehr erforderlich. Alle Ausführungen sind korrosionsgeschützt. Passende Buchsen mit und ohne Abdichtungen stehen zur Verfügung.
Weltneuheit: Gewindetragbolzen!
Diese können direkt in Gewinde eingesetzt werden, ohne zusätzliche Verbindungsstücke. Gewindetragbolzen können per Knopfdruck in das Gewinde eingebracht werden. 85% Zeiteinsparung bei der Montage bzw. Demontage im Vergleich zu Ringschrauben.