Lieferbedingung:
Ab Werk (EXW) Achstetten-Bronnen
Preisstellung:
zuzüglich Verpackung
Mindermengenzuschläge:
Kleine Aufträge verursachen im Verhältnis zum Warenwert sehr hohe Bearbeitungskosten.
Deshalb müssen dafür folgende Kostenbeiträge berechnet werden:
Bei einem Warenwert unter
EUR 30,00 Kostenbeitrag von EUR 5,00
EUR 15,00 Kostenbeitrag von EUR 10,00
Versandart:
bis 60 kg Paketdienst DPD (max. 3 Pakete)
ab 61 kg Spedition Dachser
Versandkosten:
Paketdienst:
Aus Gründen der Versandkostentransparenz arbeiten wir bei Paketsendungen mit 3 Pauschalen
bis 3,0 kg EUR 5,10
3,1 kg - 31,5 kg EUR 9,90
31,6 kg - 60,0 kg EUR 19,80
Spedition:
Die Speditionssendungen werden auf Kilogramm-Basis abgerechnet
61 kg - 100 kg 0,65 EUR/kg
101 kg - 200 kg 0,56 EUR/kg
201 kg - 300 kg 0,49 EUR/kg
301 kg - 500 kg 0,42 EUR/kg
ab 501 kg auf Anfrage
Beispielrechnung für Gewicht 220 kg:
(100 x 0,65 EUR) + (100 x 0,56 EUR) + (20 x 0,49 EUR) = 130,80 EUR
Bei sperrigen Gütern wird das Volumengewicht zugrunde gelegt.
Expressversand:
auf Anfrage
Die o.g. Preise verstehen sich einschließlich Verpackung