HOME >
Produktinfo >Werkstückspannung >Multi-Schraubstock MS 125
Multi-Schraubstock MS 125 - das flexible Spannsystem
Der neue Multi-Schraubstock MS 125 bietet Anwendern, insbesondere aus der Kleinserienfertigung, vielfältige Möglichkeiten zum Positionieren und Spannen von diversen Bauteilen auf einem Grundkörper.
In allen Fertigungsverfahren sind Elemente für eine zuverlässige Werkstückspannung unentbehrlich. Denn ein einwandfreies Spannsystem ist für eine präzise Bearbeitung unerlässlich. Oftmals ist es ein ausschlaggebender Punkt, die Werkstücke durch einfache Handhabung schnell wechseln zu können. Das reduziert die Rüstzeiten und sorgt für eine wirtschaftliche Bearbeitung.
Entwickelt wurde der modulare Werkstück-Spanner in drei Größen: Die Ausführung S ist 280 mm lang und 18 kg schwer, Modell M bringt mit 398 mm bereits 30 kg auf die Waage und der Schraubstock in Größe L hält mit 530 mm und 38 kg auch besonders schwere Werkstücke fest. Alle haben eine Backenbreite von 125 mm und besitzen eine Spannkraft von maximal 40 kN. Die kleinste Ausführung, MS 125 S, eignet sich hervorragend für den Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren.
Das Grundmodul, der Multi-Schraubstock MS 125, kann mit Backen und Zubehör zur