Kupplungselemente zum Spannen und gleichzeitigen Zentrieren von Vorrichtungselementen, ausgebildet als Schnellwechselsystem zur Verkürzung der Rüstzeiten.
Neben höchstmöglicher Flexibilität der Nullpunktspannsysteme – ob hydraulisch betätigt, als Einbauversion mit integrierter Abhebung der Vorrichtungen oder durch modularen Aufbau – gewährleistet diese Technik durch den nach oben aufgebauten Zapfen des Grundelementes und dem an der Vorrichtung integrierten Einzugsring eine hohe Produktionssicherheit, langanhaltende Genauigkeit und die Vermeidung von Verschmutzungen am Referenzpunkt.
Eigenschaften
Das Kapitel Nullpunktspannsysteme des Produktbereichs Werkstückspannung umfasst Artikelgruppen wie Einzugsselemente, Einzugsringe, Grundplatten, Trägerplatten, Abdeckkappen und Druckverstärker. Diese Systemteile sind ab Lager lieferbar.
Untergliedert ist das Kapitel in die Abschnitte
Zu allen Systemteilen stehen CAD Daten in verschiedenen Formaten zum Download zur Verfügung.