Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 6 Treffer
Anzahl der Lochreihen:
8 x 8
Weitere Details
System: L12
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
h: 475 mm
h2 : 100 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b2 : 150 mm
l4 : 150 mm
s: 80 mm
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
Anzahl der Lochreihen: 8 x 8
Gewicht: 153 kg
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Anzahl der Lochreihen:
10 x 8
Weitere Details
System: L12
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
l2 : 500 mm
h: 475 mm
h2 : 100 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b2 : 150 mm
l4 : 150 mm
s: 80 mm
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
Anzahl der Lochreihen: 10 x 8
Gewicht: 168 kg
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Anzahl der Lochreihen:
10 x 10
Weitere Details
System: L12
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
h: 595 mm
h2 : 120 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
s: 100 mm
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
Anzahl der Lochreihen: 10 x 10
Gewicht: 295 kg
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Anzahl der Lochreihen:
12 x 10
Weitere Details
System: L12
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
l2 : 630 mm
h: 595 mm
h2 : 120 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
s: 100 mm
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
Anzahl der Lochreihen: 12 x 10
Gewicht: 326 kg
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Anzahl der Lochreihen:
12 x 12
Weitere Details
System: L16
l1 : 630 mm
h1 : 630 mm
h: 725 mm
h2 : 135 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
s: 130 mm
y: 16 mm
für Schrauben: M16
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
Anzahl der Lochreihen: 12 x 12
Gewicht: 440 kg
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Anzahl der Lochreihen:
16 x 16
Weitere Details
System: L16
l1 : 800 mm
h1 : 800 mm
h: 910 mm
h2 : 135 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 300 mm
l3 : 100 mm
l4 : 300 mm
s: 150 mm
y: 16 mm
für Schrauben: M16
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 8
Anzahl der Lochreihen: 16 x 16
Gewicht: 745 kg
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Datenblatt EH 1506.200 - EH 1606.800 Aufspannwinkel
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.