Mut­tern für T-Nuten

Muttern für T-Nuten (Nutensteine)

Muttern für T-Nuten sind, wie der Name schon sagt, ein Verbindungselement für T-Nuten. Weitläufig werden Muttern für T-Nuten auch als Nutensteine oder T-Nut-Mutter bezeichnet. Ein Nutenstein ist mit einem Gewinde, z. B. für eine Stiftschraube, versehen. Nutensteine können in den unterschiedlichsten Branchen bei vielen Anwendungsfällen eingesetzt werden, u. a. zur Verbindung, Positionierung, Sicherung oder Spannung.

Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:

  • Standardausführung nach DIN 508 (aus Vergütungstahl Güte 8 oder Güte 10, Rostfreier Stahl)
  • Standardausführung nach DIN 508 zusätzlich mit Rutschsicherung
  • Standardausführung nach DIN 508 "Rohling" (ohne Gewinde)
  • lange Ausführung
  • Rhombus Ausführung
  • Rhombus Ausführung "Rohling" (ohne Gewinde)

Die Muttern für T-Nuten können auf Kundenwunsch auch aus anderen Werkstoffen, wie z. B. Messing oder Aluminium gefertigt werden.

Für spezielle Anwendungsfälle können auch Sonderausführungen konstruiert und gefertigt werden.