Waag­rechtspan­ner mit waagrechtem Fuß

EH 23330.

Die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung zeichnen die Kniehebelspanner aus und ermöglichen eine vielseitige Anwendung in vielen Bereichen.

Die Kniehebelspanner werden z. B. in der Metallindustrie zum Spannen beim Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen und Montieren oder in der Holz- und Kunststoffbearbeitung in Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen eingesetzt.

Das Kniehebelprinzip des Schnellspanners ermöglicht eine weite und schnelle Öffnung des Spanners. Im entspannten Zustand ist eine völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes gewährleistet. Die hohe Übersetzung bringt bei geringer Handkraft hohe Spannkräfte. Die Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Spanners während der Bearbeitung.

Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.

Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Die schnell verstellbaren Andrückschrauben sind mit einer Verliersicherung versehen.

Ihre Auswahl ergab 10 Treffer

Werk­stoff
Nenn­grö­ße
An­d­rück­schrau­be [mm]
l1 [mm]
Hal­te­kraft F1 [kN]
Hal­te­kraft F2 [kN]
α

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
1
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M4 x 25 mm
l1 [mm]:
79 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
0,25 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
0,4 kN
α:
90°
Artikel-Nr.:
23330.1001
CAD
Dokumente
Waagrechtspanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 1
  • Andrückschraube: M4 x 25 mm
  • d1: 4,6 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 4 mm
  • b3: 16 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 34 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 min.: -5,5 mm
  • h5 max.: 0 mm
  • l1: 79 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 25,5 mm
  • l6: 6,3 mm
  • l7: 11,5 mm – 15,5 mm
  • Haltekraft F1: 0,25 kN
  • Haltekraft F2: 0,4 kN
  • α: 90°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 38 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Waagrechtspanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
2
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
0,8 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
1,1 kN
α:
90°
Artikel-Nr.:
23330.1002
CAD
Dokumente
Waagrechtspanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 2
  • Andrückschraube: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 18 mm – 21,5 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 19 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 min.: -3 mm
  • h5 max.: 2,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 18,7 mm
  • l5: 34 mm
  • l6: 5,5 mm
  • l7: 13 mm – 14,5 mm
  • Haltekraft F1: 0,8 kN
  • Haltekraft F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 112 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Waagrechtspanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
3
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
162 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
1 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
Artikel-Nr.:
23330.1003
CAD
Dokumente
Waagrechtspanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 3
  • Andrückschraube: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • h1: 45 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min.: -1,5 mm
  • h5 max.: 5 mm
  • l1: 162 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • Haltekraft F1: 1 kN
  • Haltekraft F2: 1,2 kN
  • l8: 12,7 mm
  • α: 90°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 190 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Waagrechtspanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
4
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
1,8 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
2,5 kN
α:
90°
Artikel-Nr.:
23330.1004
CAD
Dokumente
Waagrechtspanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 4
  • Andrückschraube: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 45,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • h1: 48,5 mm
  • b4: 31,6 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: -2 mm
  • h5 max.: 9 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • Haltekraft F1: 1,8 kN
  • Haltekraft F2: 2,5 kN
  • l8: 13 mm
  • α: 90°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 337 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Waagrechtspanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
5
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
287 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
2 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
3 kN
α:
90°
Artikel-Nr.:
23330.1005
CAD
Dokumente
Waagrechtspanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 5
  • Andrückschraube: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • h1: 75 mm
  • b4: 43 mm
  • h2: 126 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: -4 mm
  • h5 max.: 24 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • Haltekraft F1: 2 kN
  • Haltekraft F2: 3 kN
  • l8: 20,5 mm
  • α: 90°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 726 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Waagrechtspanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
6
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
321 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
3 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
5 kN
α:
90°
Artikel-Nr.:
23330.1006
CAD
Dokumente
Waagrechtspanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 6
  • Andrückschraube: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 41,5 mm
  • h1: 73 mm
  • h2: 128 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 25 mm
  • h5 min.: 1,7 mm
  • h5 max.: 25 mm
  • l1: 321 mm
  • l2: 123 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 78 mm
  • l5: 77 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • Haltekraft F1: 3 kN
  • Haltekraft F2: 5 kN
  • α: 90°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 1112 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Waagrechtspanner
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Nenn­grö­ße:
2
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
120 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
0,8 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
1,1 kN
α:
90°
Artikel-Nr.:
23330.1502
CAD
Dokumente
Waagrechtspanner
  • Rostfreier Stahl
  • Nenngröße: 2
  • Andrückschraube: M5 x 30 mm
  • d1: 5,2 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 18 mm – 21,5 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 49 mm
  • h3: 19 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 min.: -3 mm
  • h5 max.: 2,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 18,7 mm
  • l5: 34 mm
  • l6: 5,5 mm
  • l7: 13 mm – 14,5 mm
  • Haltekraft F1: 0,8 kN
  • Haltekraft F2: 1,1 kN
  • α: 90°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 113 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Waagrechtspanner
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Nenn­grö­ße:
3
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
162 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
1 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
Artikel-Nr.:
23330.1503
CAD
Dokumente
Waagrechtspanner
  • Rostfreier Stahl
  • Nenngröße: 3
  • Andrückschraube: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • h1: 45 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min.: -1,5 mm
  • h5 max.: 5 mm
  • l1: 162 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • Haltekraft F1: 1 kN
  • Haltekraft F2: 1,2 kN
  • l8: 12,7 mm
  • α: 90°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 189 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Waagrechtspanner
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Nenn­grö­ße:
4
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
206 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
1,8 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
2,5 kN
α:
90°
Artikel-Nr.:
23330.1504
CAD
Dokumente
Waagrechtspanner
  • Rostfreier Stahl
  • Nenngröße: 4
  • Andrückschraube: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 45,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • h1: 48,5 mm
  • b4: 31,6 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: -2 mm
  • h5 max.: 9 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • Haltekraft F1: 1,8 kN
  • Haltekraft F2: 2,5 kN
  • l8: 13 mm
  • α: 90°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 341 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Waagrechtspanner
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Nenn­grö­ße:
5
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
287 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
2 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
3 kN
α:
90°
Artikel-Nr.:
23330.1505
CAD
Dokumente
Waagrechtspanner
  • Rostfreier Stahl
  • Nenngröße: 5
  • Andrückschraube: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • h1: 75 mm
  • b4: 43 mm
  • h2: 126 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: -4 mm
  • h5 max.: 24 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • Haltekraft F1: 2 kN
  • Haltekraft F2: 3 kN
  • l8: 20,5 mm
  • α: 90°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 744 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Waagrechtspanner

Werkstoff

Spanner

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl

Niete

  • Rostfreier Stahl
  • Stahl

Griff

  • Kunststoff

Andrück­schraube

  • Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl

Andrückkappe

  • Gummi, schwarz

Verweise

Ersatz-Andrückschrauben sind als Zubehör im Onlineshop erhältlich.

Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Preis [€]
Verfügbar
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M4 x 25 mm
Artikel-Nr.:
23330.9001
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M4 x 25 mm
  • Gewicht: 6,2 g
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M5 x 30 mm
Artikel-Nr.:
23330.9002
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M5 x 30 mm
  • Gewicht: 11 g
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M6 x 35 mm
Artikel-Nr.:
23330.9003
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M6 x 35 mm
  • Gewicht: 16 g
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M8 x 45 mm
Artikel-Nr.:
23330.9005
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M8 x 45 mm
  • Gewicht: 38 g
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M8 x 65 mm
Artikel-Nr.:
23330.9006
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M8 x 65 mm
  • Gewicht: 57 g
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M12 x 80 mm
Artikel-Nr.:
23330.9007
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M12 x 80 mm
  • Gewicht: 147 g
Produkt:
Andrück­schraube
d2: M5 x 30 mm
Artikel-Nr.:
23330.9502
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Rostfreier Stahl
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M6 x 35 mm
Artikel-Nr.:
23330.9503
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Rostfreier Stahl
  • d2: M6 x 35 mm
  • Gewicht: 16 g
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M8 x 45 mm
Artikel-Nr.:
23330.9504
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Rostfreier Stahl
  • d2: M8 x 45 mm
  • Gewicht: 38 g
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M8 x 65 mm
Artikel-Nr.:
23330.9505
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Rostfreier Stahl
  • d2: M8 x 65 mm
  • Gewicht: 57 g
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23330. Waagrechtspanner – mit waagrechtem Fuß
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kniehebel­spanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kniehebelspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.