Senk­rechtspan­ner mit waagrechtem Fuß und massivem Haltearm

EH 23330.

Die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung zeichnen die Kniehebelspanner aus und ermöglichen eine vielseitige Anwendung in vielen Bereichen.

Die Kniehebelspanner werden z. B. in der Metallindustrie zum Spannen beim Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen und Montieren oder in der Holz- und Kunststoffbearbeitung in Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen eingesetzt.

Das Kniehebelprinzip des Schnellspanners ermöglicht eine weite und schnelle Öffnung des Spanners. Im entspannten Zustand ist eine völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes gewährleistet. Die hohe Übersetzung bringt bei geringer Handkraft hohe Spannkräfte. Die Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Spanners während der Bearbeitung.

Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.

Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Werk­stoff
Nenn­grö­ße
An­d­rück­schrau­be [mm]
l1 [mm]
Hal­te­kraft F1 [kN]
Hal­te­kraft F2 [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
4
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
108,5 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
1,4 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
23330.0204
CAD
Dokumente
Senkrechtspanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 4
  • Andrückschraube: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 6 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33,5 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 0 mm
  • h4 max.: 12 mm
  • l1: 108,5 mm
  • l2: 116,5 mm
  • l3: 81 mm
  • l4: 19,5 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • Haltekraft F1: 1,4 kN
  • Haltekraft F2: 2,5 kN
  • α: 105°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 426 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Senkrechtspanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
5
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141,5 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
2 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
3 kN
Artikel-Nr.:
23330.0205
CAD
Dokumente
Senkrechtspanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 5
  • Andrückschraube: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 64 mm
  • b2: 8 mm
  • h1: 221 mm
  • h2: 42,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: -8 mm
  • h4 max.: 21 mm
  • l1: 141,5 mm
  • l2: 129,5 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 61 mm
  • l6: 53 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 32 mm
  • Haltekraft F1: 2 kN
  • Haltekraft F2: 3 kN
  • α: 105°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 686 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Senkrechtspanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
6
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
196,5 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
3 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
5 kN
Artikel-Nr.:
23330.0206
CAD
Dokumente
Senkrechtspanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 6
  • Andrückschraube: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 10 mm
  • b4: 45 mm
  • h1: 281 mm
  • h2: 55,5 mm
  • h3: 25 mm
  • h4 min.: -6 mm
  • h4 max.: 25,5 mm
  • l1: 196,5 mm
  • l2: 184 mm
  • l3: 141 mm
  • l4: 30,5 mm
  • l5: 88 mm
  • l6: 65 mm
  • l7: 9,5 mm
  • l8: 45 mm
  • Haltekraft F1: 3 kN
  • l9: 26,5 mm – 31,5 mm
  • Haltekraft F2: 5 kN
  • α: 105°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 1503 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Senkrechtspanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
7
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
232 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
3,5 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
5,5 kN
Artikel-Nr.:
23330.0207
CAD
Dokumente
Senkrechtspanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 7
  • Andrückschraube: M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 100 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 331 mm
  • h2: 81 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 min.: -5 mm
  • h4 max.: 51 mm
  • l1: 232 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 166,5 mm
  • l4: 20,5 mm
  • l5: 90 mm
  • l6: 90 mm
  • l7: 24,5 mm
  • l8: 50,5 mm
  • Haltekraft F1: 3,5 kN
  • Haltekraft F2: 5,5 kN
  • α: 105°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 2000 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Senkrechtspanner

Werkstoff

Spanner

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Niete

  • Rostfreier Stahl

Griff

  • Kunststoff

Andrück­schraube

  • Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt

Andrückkappe

  • Gummi, schwarz

Montage

Die Andrückschraube muss in der gewünschten Position an den Haltearm angeschweist werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23330. Senkrechtspanner – mit waagrechtem Fuß und massivem Haltearm
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kniehebel­spanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kniehebelspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.